< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

高功率密度和高效率的Vishay VRPower®集成式DrMOS功率级适用于笔记本、超便携电脑和桌面PC

这些器件节省空间,连续电流为30A和40A,采用4.5mm x 3.5mm和5mm x 5mm PowerPAK®封装,适用于移动计算平台


For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

宾夕法尼亚、MALVERN — 2016 年 1 月14 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,为满足下一代笔记本电脑、超便携笔记本和桌面PC对大电流、高效率和高功率密度的性能需求,推出5款新的VRPower®集成式DrMOS功率级方案,可用于多相POL稳压器。Vishay Siliconix SiC530SiC531SiC532SiC631SiC632在热增强的4.5mm x 3.5mm PowerPAK® MLP4535-22L和5mm x 5mm PowerPAK MLP55-31L封装内,组合了功率MOSFET、先进的MOSFET栅极驱动IC和自举肖特基二极管,占位面积比使用分立器件的方案小45%。器件的高功率密度使其非常适合使用Intel®的Skylake平台的计算平台。器件还适用于工业PC和用在网络和工业应用中的大电流多相模块。

现在的移动和桌面平台需要比前一代产品更大的电流,同时要求面积和尺寸要比以往更小。今天推出的4.5mm x 3.5mm PowerPAK MLP55-31L封装的集成器件可输出最高30A的连续电流,5mm x 5mm PowerPAK MLP55-31L封装的器件可输出40A连续电流。除了能输出大电流和节省占位面积,这些功率级还减小了封装寄生参数,使开关频率最高能达到2MHz,从而减小输出滤波器的尺寸,进一步缩小了整个方案的尺寸和高度。为提高性能,器件的高边和低边MOSFET使用Vishay目前最好的Gen IV TrenchFET®技术,来减少开关和传导损耗。功率级的驱动IC兼容众多PWM控制器,支持5V的三态PWM逻辑电平。

SiC530SiC531SiC532SiC631SiC632适用于同步降压转换器、DC/DC电压稳压模块、CPU和GPU的多相VRD,以及存储器。为在这些应用里提高轻负载效率,器件的驱动IC带有二极管调制模式电路和零电流检测电路。自适应死区时间控制有助于在所有负载点下进一步提高效率。为支持IMVP8的PS4模式轻负载要求,当系统在待机模式下运转时,功率级会把电流降到5μA,而且可以在5μs内从这种状态中唤醒。器件符合RoHS,无卤素,具有欠压锁定 (UVLO)等保护功能。

器件规格表:

封装 产品编号 连续电流
(A)
最大电流
(A)
输入电压 (V) PS4
PowerPAK® MLP4535-22L
(4.5 mm by 3.5 mm)
SiC530 30 40 4.5 to 18 Yes
SiC531 25 35 4.5 to 24 No
SiC532 25 35 4.5 to 24 Yes
PowerPAK MLP55-31L
(5 mm by 5 mm)
SiC631 40 50 4.5 to 24 Yes
SiC632 40 50 4.5 to 24 No

功率级现可提供样品,并已实现量产,供货周期为十周。

Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com

###

VRPower®、PowerPAK®和TrenchFET®是Siliconix incorporated的注册商标。

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in: