< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

ビシェイ社、WSK1206…18 Power Metal Strip®抵抗器を発表 0.5 Wまでの電力に対応、小型1206ケースサイズで提供

ケルビン4端子接続が特長、計測精度の向上と低TCRを実現


WSK1206

Products mentioned:

WSK1206...18 High Power
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

2016年2月16日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、新しい表面実装型Power Metal Strip®電流検出抵抗器を小型1206サイズで発表しました。ビシェイDaleブランドのWSK1206...18 High Powerは、0.5 Wまで拡大された定格電力、またケルビン4端子接続を特長とし、TCRを35 ppmまで低減、0.1 %の厳しい許容差により、高精度の測定を実現します。余分な消費電力を抑え、0.01 Ωまでの低い抵抗値を提供します。

本日リリースされたデバイスは、1206サイズの標準抵抗器と比べて2倍のパワーを提供します。小さな部品をより少ない個数にすることで、実装基板スペースとコストの削減を可能にします。4端子構造によりシステム誤差は減少し、製造時または市場にて、更なるコスト削減や最終製品の性能向上を目的としたシステム較正の必要性はなくなります。

先進の構造を持つWSK1206...18 High Powerは、低TCR値(20ppm / ℃以下)のニッケル・クロムまたはマンガン銅合金の固体金属抵抗素子が特長です。その結果Power Metal Strip構造の優れた電気的特性を維持し、1206パッケージサイズにて低い許容差と高いパルス耐力を実現します。

WSK1206...18 High Powerは、携帯電話の電力管理、サーバー用DC-DCコンバータ、ノートPC用VRM、リチウムイオン電池安全・管理、産業用計測機器、車載電子制御機器(エンジン、トランスミッション、アンチロックブレーキ、オーディオ、温度調節)など、すべてのタイプの電流検出、分圧、パルス回路に最適です。

本日発表された製品は、他のすべてのPower Metal Strip抵抗器と同様、全面溶接構造で優れた電気的性能を実現します。独自のプロセス技術にて生産され、抵抗値は0.01 Ω ~ 0.05 Ωと極めて低く、許容差は0.1 %、0.5 %、そして1.0 %と非常に厳しくなっています。また、熱起電力(EMF)も 3 μV/°C以下と低く、動作温度範囲は-65 °C ~ +170 °Cです。製品はRoHSに準拠し、ハロゲンフリーでビシェイ社の"グリーン"標準に適合します。

Power Metal Strip は、ビシェイ社の登録商標です。

参照:

ビシェイ社ホームページの製品データシート

ビシェイ社ホームページで代理店の在庫を確認

ビシェイ社ニュースフィードに登録

ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in: