< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

ビシェイ社、超薄型0.35 mmのminiQFN10パッケージを発表 携帯用途に省スペース化を提供

オーディオジャック検出器と低電圧アナログスイッチ この超薄型・小型パッケージでの最初のデバイス


Analog Switches

Products mentioned:

DG2592
DG2750
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

2016年2月29日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、1.4 mm x 1.8 mm、高さが0.35 mmサイズと超薄型の miniQFN10パッケージを発表しました。新パッケージは、携帯機器に採用されているより大きなサイズのminiQFN10やWCSPパッケージの代替として、省スペース化を提供します。Vishay SiliconixブランドのDG2592オーディオジャック検出器と、DG2750低電圧デュアルSPDTアナログスイッチは、この超薄型・小型の新パッケージを特長とする初のデバイスです。

従来のminiQFN10やWCSPパッケージの高さは0.55 mmです。超薄型miniQFN10パッケージの新製品DG2592DG2750は36 %も薄く、貴重なPCBスペースを節約し、ハンドヘルドヘルスケア機器、スマートフォン、タブレット、携帯用メディアプレイヤー、デジタルカメラ、ウェアラブルIoTデバイスなどのよりスリム化を実現します。新製品のminiQFN10パッケージはWCSPパッケージと比べ表面実装が容易になっており、携帯用途向けの柔軟なPCBの設計ができます。新しいパッケージはRoHS指令に準拠し、完全に鉛(Pb)フリーです。

DG2592はオーディオジャック検出器とポップノイズ制御スイッチICの機能を持つデバイスで、マイク、送信/終了制御ボタンがあるステレオヘッドセットを検出するための統合回路を特長とします。1.6 V ~ 5.5 Vの幅広い動作範囲、1.8 Vで10 μA(最大)の低静止電流、高速な放電とクランプを可能にする1.2 (最大)のMICバイアススイッチを特長とします。検出器のESD耐性は8 kV以上(HBM)です。

DG2750は低オン抵抗を特長とする双方向デバイスで、カップリングコンデンサの必要なくマイナススイングオーディオのスイッチングが可能です。1.8 V ~5.5 Vの単一電源向けに設計されたこのアナログスイッチは、低歪みで、音声信号を双方向に伝導します。サブミクロンCMOS技術で製造されており、極めて低い静止電流を提供し、ラッチアップ保護はJESD78に準拠し600 mA以上です。

サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産は2016年第一四半期に開始予定で標準納期は13~14週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in: