< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

ビシェイ社、2016年の注目製品群「Super 12」を発表

様々なアプリケーション向けの革新的なコンポーネンツを業界最先端技術で提供


Super 12
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、 2016年の注目製品群「Super 12」を発表しました。ビシェイ社が毎年発表する「Super 12」製品群は、個別半導体・受動部品の分野で、最終製品やシステムの性能を大幅に向上する業界最先端仕様を特徴としています。これらの製品は、ビシェイ社の幅広いポートフォリオから選ばれた最新の技術による製品群です。

2016年の「Super 12」は以下の通りです。

固体タンタル表面実装型チップコンデンサvPolyTanのT58シリーズ: ポリマータンタル技術とビシェイ社の高効率MicroTanパッケージを組み合わせたT58シリーズは、小型M0 (1608-10)ケースの47µF-6.3V、BB (3528-20)ケースの220µF-10V や330µF-6.3Vなど、6種のモールドケースコードで業界最高の容量/定格電圧を実現し、民生用ハンドヘルド機器向けに、優れた体積効率を提供します。

VEML6075 UVA、UVB光センサー: VEML6075は、正確な紫外線指数を測定するための、独立したチャネル出力を備える、業界初のUVA、UVB光センサーです。小型2.0 mm x 1.25 mm x 1.0 mmパッケージで提供され、ウェアラブル、スマートフォン、粒子検知器などの省スペース化を実現します。

Vishay BCcomponentsブランドの電気二重層蓄電コンデンサの220 ELDC ENYCAPシリーズ: 220 ELDC ENYCAPシリーズは、環境発電、パワーバックアップ、UPS電源アプリケーション向けに、0.041 Whまでの高電力密度、2.7 Vで15 F ~ 40 Fの高容量帯域を、16mm x 20mmから18 mm x 31 mmまでの小型パッケージで提供します。

Vishay General SemiconductorブランドのTPC11CA - TPC36CA表面実装型PARTVS(過渡電圧サプレッサ):この製品は、1500 Wのサージ耐量を1.1 mmと薄型の小型SMPC (TO-277A)パッケージで実現した業界初の双方向TVSで、AEC-Q101に準拠しています。動作ジャンクション温度が最大+175 Cで、車載、産業、通信アプリケーション向けに、高い信頼性を保証します。

Vishay Daleブランドの高電力薄膜チップ抵抗器PCANシリーズ: PCAN抵抗器は窒化アルミニウム(AlN)基板を使用し、1206 と2512のケースサイズで6 Wの定格電力、2 ~ 30 kの抵抗値を提供します。産業、ミリタリー、医療アプリケーションの、スナバ回路や負荷、ゲート負荷、アンプ端子抵抗器などに最適です。

Vishay SiliconixブランドのSUM70040E / SUP70040E 100 V N-チャネルMOSFET: ThunderFETパワーMOSFETシリーズの最大オン抵抗は4 mで、これは前世代デバイスと比べて1mm2当たり60 %低い値です。ソーラーマイクロインバータから電気自動車の充電器など、幅広いアプリケーションで電力損失の大幅な削減と効率性の向上を実現します。

Vishay Sferniceブランドの中電力プレーナートランスフォーマ: 1 kW ~ 3 kWの電力を小型70 mm x 53 mm x 22 mmケースで提供するPLA51プレーナートランスフォーマは、DC/DC電力変換器、電気自動車のオンボード充電器、電力制御冷却ユニット、ソーラーインバータなどで、99 %(標準)以上の高効率を提供します。

Vishay SiliconixブランドのSiC530 VRPower®統合型DrMOSパワーステージ:ドライバ、およびハイサイド・ローサイドMOSFETを3.5 mm x 4.5 mm PowerPAKパッケージに搭載するSiC530は、ディスクリートソリューションと比べて実装面積を45 %縮小、30 Aの連続電流、40Aのピーク電流を維持しながら、高電力密度を提供します。

Vishay Draloricブランドの高電圧薄膜チップ抵抗器のTNPVシリーズ: このタイプのデバイスとしては業界初となる最大1000 Vの動作電圧を実現するTNPV薄膜チップ抵抗器は、大型抵抗器や、同等サイズの複数の抵抗器の置き換えが可能で、ボードスペースとコストの削減に貢献します。

Vishay SiliconixブランドのパワーMOSFETのSiHH26N60E / 600V Eシリーズ: この600 V MOSFETは小型PowerPAK 8 x 8パッケージで提供され、TO-263 (D2PAK)のデバイスと比べて1/5の薄さでかつ57%の小型化を実現します。また、MOSFETのケルビン接続はゲートグラウンドループを軽減することで性能を向上します。

Vishay Daleブランドの薄型高電流デュアルインダクタのIHLDシリーズ: 車載や一般D級アンプのアプリケーションで省スペース化を図る目的で設計されたIHLDシリーズは、一つの3232 または4032パッケージに二つのIHLPインダクタを垂直に配置しています。穏やかな飽和特性と隣り合わせのインダクタ間の低カップリングを特長とし、高オーディオ品質と低歪みを提供します。

Vishay General SemiconductorブランドのV35PWxxx / V40PWxxx TMBS®ダイオード: このダイオードは、40 Aまでの高い電流容量を1.3 mmと低背の表面実装型SlimDPAKパッケージで提供します。DPAKパッケージと比べて57 %薄いV35PWxxx / V40PWxxxは、14%大きなヒートシンク面積でより良い熱性能を提供します。

ビシェイの「Super 12」製品の詳細は下記ホームページをご参照下さいhttp://www.vishay.com/landingpage/super12/2016/

ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

vPolyTanとENYCAPは商標MicroTan, PAR, IHLP, TMBSはVishay Intertechnologyの登録商標です。 ThunderFET, VRPower, PowerPAKはSiliconix社の登録商標です。

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in: