< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

ビシェイ社、自動車および産業用途向けに高さのあるドーム形透過型光センサーを発表

シングルチャネルとデュアルチャネルデバイス、5.5 mm x 4 mm x 5.7 mmの 小型表面実装型パッケージで提供


Optical Sensors

Products mentioned:

TCPT1600X01
TCUT1600X01
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

2016年5月9日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、車載および産業用途向けにAEC-Q101規格に準拠した表面実装タイプの透過型光センサーを2種発表しました。シングルチャネルTCPT1600X01、デュアルチャネルTCUT1600X01は、5.5 mm x 4 mm x 5.7 mmの小型パッケージで提供され、前世代のデバイスと比べて、より高さのあるドーム形が特長です。

本日リリースされたデバイスは、この高さのあるドーム構造によりターン&プッシュ用途のコードホイール向けに縦方向の上部空間をより多く提供します。新デバイスは、回転ノブ、点火ロック、アダプティブ・ヘッドライトの他、モーターに近い高温でのエンコーダ、と言った位置センサーとして利用可能です。両センサーとも動作と速度を検出することができ、デュアルチャネルのTCUT1600X01は、電動パワーステアリング(EPS)システムなどの用途で方向の検出が可能です。

シングルチャネルTCPT1600X01は赤外エミッタとフォトトランジスタ検出器、デュアルチャネルTCUT1600X01では赤外エミッタと2つのフォトトランジスタ検出器が表面実装パッケージ内で対向する構造になっています。両センサーとも標準出力電流は1.6 mA、動作波長は950 nmです。ギャップ幅は3.0mm、口径は0.3 mmで、40 °C ~ +105 Cの幅広い動作温度範囲を特長とします。

新デバイスの湿度感度レベルはMSL1でフロアライフ上の制限がありません。JEDEC-STD-020Dリフローはんだ付け規格に準拠、ビシェイ社の"グリーン" 標準に適合し、RoHS 準拠のハロゲンフリー品です。

サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は8~10週間です。

参照:

透過型光センサーの製品データシート

TCPT1600X01の代理店の在庫を確認

TCUT1600X01の代理店の在庫を確認

ビシェイ社ニュースフィードに登録

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、トランジスタ、赤外線オプトエレクトロニクス等)および受動電子部品 (抵抗、インダクタ、コンデンサ等) メーカーのひとつ。 同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、パワーサプライ、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。 ビシェイの革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現は業界のグローバルリーダーとしての地位を確固たるものにしている。 ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-JP
  • lang-code-ZH