< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

Vishay发布用于汽车和工业应用的经AEC-Q101认证的高圆顶透射式光传感器

单通道和双通道器件采用小尺寸5.5mm x 4mm x 5.7mm SMD封装


Optical Sensors

Products mentioned:

TCPT1600X01
TCUT1600X01
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

宾夕法尼亚、MALVERN — 2016 年 4 月12 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出两颗用于汽车和工业应用的经AEC-Q101认证的表面贴装光传感器。Vishay Semiconductors单通道TCPT1600X01和双通道TCUT1600X01采用小尺寸5.5mm x 4mm x 5.7mm封装,圆顶透镜的高度比前一代器件高。

今天发布的两颗器件采用了高圆顶设计,在旋压应用里能在垂直方向给编码轮提供更多的净空。传感器可用做高温环境中靠近发动机的编码器的位置传感器,以及旋钮、点火锁和自适应前大灯。两颗传感器可以探测运动和速度。双通道的TCUT1600X01还可以在诸如电动转向助力(ESP)系统等应用中用来探测方向。

单通道TCPT1600X01包含一颗红外发射器和光敏管探测器,发射器和探测器在表面贴装封装里正对着放置。双通道TCUT1600X01包含一颗红外发射器和两颗光敏管探测器。两个传感器的典型输出电流为1.6mA,工作波长为950nm。器件的缺口宽度为3mm,孔径为0.3mm,工作温度范围从-40℃到+105℃。

TCPT1600X01TCUT1600X01的潮湿敏感度达到1级(MSL1),可以在车间里长期存放。器件兼容JEDEC-STD-020D的回流焊工艺,无卤素,符合RoHS和Vishay绿色标准。

光传感器现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周到十周。

资源:

Vishay的透射式光传感器

查看Vishay网站上TCPT1600X01的分销商库存

查看Vishay网站上TCUT1600X01的分销商库存

每周更新:订阅Vishay新闻快报

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-JP
  • lang-code-ZH