< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

ビシェイ社、中電力プレーナートランスを発表 従来の巻線技術と比べて、高効率と省スペース化を実現

1 kW ~ 3 kWの電力を小型70 mm x 53 mm x 22 mmケースサイズで提供


PLA51

Products mentioned:

PLA51
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

2016年4月14日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、1 kW ~ 3 kWの電力を小型70 mm x 53 mm x 22 mmケースサイズで提供する、新しいプレーナートランスを発表いしました。ビシェイSferniceブランドのPLA51は従来の巻線技術によるデバイスと比べてより軽量で小型、高効率でありながら、同等の電力転送/変換性能を実現します。

本日リリースされたPLAA51は、DC/DCコンバータ、電気自動車のオンボード充電器、UPS、電力制御冷却ユニット、ソーラーインバータなどに最適で99 %(標準)以上の高効率を提供します。又、このデバイスは22 mmと低背なためサブアセンブリの小型化に貢献し、また170gの軽さは航空電子アプリケーション向け電源の重要なパラメータも満たします。

優れた再現性を提供するPLA51は、50 kHz ~ 400 kHzの周波数範囲、ヒートシンク付きでの動作温度範囲は-55 C ~ +125 Cです。新デバイスは、フルブリッジ、ハーフブリッジ、フォワード電源トポロジーで提供されます。ねじ切りされた端子での出力を特長とし、速やかな接続を容易にします。RoHSに準拠し、カスタムデザインでの提供も可能です。

サンプルは既にご提供可能で、量産は2016年第四四半期に開始予定で標準納期は12週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in: