< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

ビシェイ社、ACライン定格セラミック ディスクコンデンサの 440Lシリーズ容量範囲を20 nFまで拡張、基板面積を節約


440L SERIES

Products mentioned:

440L Series
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

2016年5月19日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE:VSH、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、ACライン定格セラミックディスクコンデンサの440Lシリーズの容量範囲を拡張したと発表しました。ビシェイCera-Miteブランドの同製品は業界初の20 nF までの大容量を持ち、X1(760 VAC)及びY1 (500 VAC)クラス品として、IEC 60384-14第4版に準拠する高信頼性を提供します。

 高い静電容量値を特長とする440Lシリーズは、電源、スマートメーター、バラスト照明、民生用製品などの、アンテナカップリング、ラインバイパス、アクロス・ザ・ライン、RFIフィルタリング用途で基板面積を節約します。C0G、U2J、P3K、R3L、X7R、 Y5Uのセラミック誘電体を特長とし、許容差は± 10 %、動作温度範囲は-30 °C ~+125 °Cです。

 本日リリースされた20 nFコンデンサは2つの銀めっきのセラミックディスク、直径0.81 mmの錫めっき銅接続リードから構成されます。リード形状は放射状のねじれリードまたはストレートリードで、リード間隔は9.5 mmです。RoHS準拠、UL 94 V-0準拠の難燃性エポキシ樹脂パッケージを使用しています。

サンプルおよび製品は既にご提供可能です。量産は2016年第二四半期に開始予定で、標準納期は8週間です。

参照:

ビシェイ社ホームページの製品データシート (Cera-Miteのコンデンサとサーミスタ)

ビシェイ社ホームページで代理店の在庫を確認

ビシェイ社ニュースフィードに登録

ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in: