< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

ビシェイ社、導電性アルミポリマーコンデンサを発表、高リップル電流、低インピーダンス、長寿命を提供


180 CPS 181 CPL PolymerCapacitors

Products mentioned:

180 CPS
181 CPL
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

2016年5月24日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、導電性技術を特長とするアルミポリマーコンデンサの新シリーズを2種発表しました。ビシェイBCcomponentsブランドの180 CPS181 CPLシリーズは、標準アルミ電解コンデンサと比べて、高リップル電流、低インピーダンス、長寿命を提供し、携帯用電子機器、民生機器、テレコムアプリケーションに最適です。

180 CPS181 CPLシリーズは5.3 mm x 5.3 mm x 5.7 mm ~ 10.4 mm x 10.4 mm x 12.6 mmの幅広いケースサイズで提供され、耐用寿命はそれぞれ +105 Cで2500 時間 と5000 時間です。6100 mAまでのリップル電流、9 mのインピーダンスを提供します。

この表面実装型コンデンサはRoHS規格に準拠しており、またJEDEC規格に準拠した高温リフローはんだ付けと自動実装に対応します。

デバイス仕様表

シリーズ 180 CPS 181 CPL
定格リップル電流(100 kHz (mA)) 2350 to 6100 900 to 5400
インピーダンス(100 kHz (mA)) 9 to 35 12 to 64
有効寿命(+105 C (h)) 2,500 5,000
ケースサイズ(mm) 5.3 x 5.3 x 5.7 to
10.4 x 10.4 x 12.6
6.6 x 6.6 x 5.9 to
10.4 to 10.4 to 12.6
容量範囲(µF) 22 to 2700 18 to 820
許容差(%) ±20
電圧範囲(V) 2.5 to 35 4.0 to 35
温度範囲(C) -55 to +105

サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は8~10週間です。

参照:

ビシェイ社ホームページの製品データシート

ビシェイ社ホームページで180 CPSの代理店在庫の確認

ビシェイ社ホームページで181 CPSの代理店在庫の確認

ビシェイ社ニュースフィードに登録

ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in: