< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

新的Vishay铝电容器具有更长的使用寿命、更大的纹波电流和更低的阻抗


180 CPS 181 CPL PolymerCapacitors

Products mentioned:

180 CPS
181 CPL
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

宾夕法尼亚、MALVERN — 2016 年 5 月24 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用导电技术的两个新系列铝聚合物电容器。Vishay BCcomponents 180 CPS181 CPL系列器件适用于便携式电子产品、消费和通信应用,比标准铝电容器的纹波电流更大、阻抗更低、使用寿命更长。

180 CPS181 CPL系列电容器有从5.3mm x 5.3mm x 5.7mm到10.4mm x 10.4mm x 12.6mm的多种外形尺寸,在+105℃下的使用寿命分别为2500小时和5000小时。器件的纹波电流达6100mA,阻抗低至9mΩ。

这些表面贴装电容器符合RoHS,支持自动拾放和符合JEDEC的高温回流焊。

器件规格表:

系列 180 CPS 181 CPL
额定纹波电流@100 kHz (mA) 2350 to 6100 900 to 5400
阻抗@100 kHz (m) 9 to 35 12 to 64
使用寿命@ +105 C (h) 2,500 5,000
外形尺寸 (mm) 5.3 x 5.3 x 5.7 to
10.4 x 10.4 x 12.6
6.6 x 6.6 x 5.9 to
10.4 to 10.4 to 12.6
电容范围 (µF) 22 to 2700 18 to 820
公差 (%) ±20
电压范围 (V) 2.5 to 35 4.0 to 35
温度范围 (C) -55 to +105

180 CPS和181 CPL现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周到十周。

资源:

Vishay的铝电解电容器

查看Vishay网站上的180 CPS分销商库存

查看Vishay网站上的181 CPL分销商库存

每周更新:订阅Vishay新闻快报

Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in: