< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

ビシェイ社、ハイブリッド型ソリッドステートリレーを発表 高信頼性、高速スイッチング時間を実現

1 Form Aデバイス、ノイズレスなスイッチング、電流制限保護、低消費電力を提供


VOR2142A8, VOR2142B8 VOR1142B4 SolidStateRelays
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

2016年6月30日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、通信、産業、セキュリティシステム、計測アプリケーションに最適なハイブリッド型ソリッドステートリレーのVORファミリーから3種の新製品を発表しました。ビシェイSemiconductors 1 Form A VOR1142B4VOR2142A8VOR2142B8は高信頼性とノイズレスなスイッチングを提供し、従来の機械式リレーの代替に最適で、高信頼性と長寿命、高速スイッチング時間、電流制限保護、低消費電力を特徴とします。

本日リリースされたシングルチャネル(VOR1142B4)とデュアルチャネル(VOR2142A8VOR2142B8)は通常、オープン型単極単投(SPST)スイッチで提供されます。モジュラーハイブリッド構造により、スイッチ出力用の高性能MOSFETを実現します。VOR1142B4はSMD-4、VOR2142B8はSMD-8、VOR2142A8はDIP-8パッケージで提供されます。3種のデバイスはすべて5300 VRMSの高絶縁電圧、400 Vの負荷電圧、極めて低い0.25 mAの標準ターンオン電流を提供します。新製品はVDE および UL規格に沿った強化絶縁に対応し、幅広い用途に最適です。

VOR1142B4VOR2142B8VOR2142A8は、-40 ℃ ~ +100 ℃の周囲温度範囲で、クリーンなバウンスフリーのスイッチングを提供します。主な用途には、アラームスイッチ、I/Oカード、自動化、バッテリー制御システム、自動試験装置などがあります。デバイスはテープ&リール、又はチューブで提供され、RoHSに準拠するハロゲンフリー品、ビシェイ社の"グリーン"仕様にも適合します。

サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は4~6週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in: