< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

ビシェイ社、600 V ・650 V MOSFET Eシリーズ新製品をPowerPAK® SO-8Lで発表 信頼性の向上、パッケージインダクタンスの削減

TO-252 (DPAK)パッケージと比べて省スペース化を実現、  照明、コンピューティング、民生アプリケーションに最適


SiHJ8N60E SiHJ6N65E SiHJ7N65E SiHJ8N06

Products mentioned:

SiHJ8N60E
SiHJ6N65E
SiHJ7N65E
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

2016年7月8日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、600V ・650 V MOSFET Eシリーズから3種のNチャネル新製品を小型PowerPAK® SO-8Lパッケージで発表しました。ビシェイSiliconixブランドの600 V SiHJ8N60E 、650 V SiHJ6N65ESiHJ7N65Eは、TO-252 (DPAK)パッケージのMOSFETと比べて省スペース化を実現します。照明、産業、通信、コンピューティング、民生アプリケーション向けに、信頼性の向上とパッケージインダクタンスの削減を提供します。

本日リリースされたデバイスはビシェイSiliconixが設計・開発した表面実装型PowerPAK SO-8Lパッケージで提供され、完全にRoHS準拠の、鉛フリー、ハロゲンフリー品です。SiHJ8N60ESiHJ6N65ESiHJ7N65Eは5 mm x 6 mmと小型で、必要な実装面積もパッケージの高さもTO-252 (DPAK)パッケージの約半分です。また、リードなしのDFNパッケージと比べても、PowerPAK SO-8Lのガルウィング構造は、最終製品寿命の温度サイクルに対してボードレベルの信頼性を向上します。

ビシェイ社独自のエネルギー効率の高い、最新のEシリーズ スーパージャンクションテクノロジーで設計されたSiHJ8N60ESiHJ6N65ESiHJ7N65Eは、10 Vで0.52 Ωの低オン抵抗、17 nCの超低ゲート電荷、オン抵抗とゲート電荷の積(電力変換アプリケーションでのMOSFETの重要な性能指数のFOM)が低いのが特長です。導通損失やスイッチング損失を大幅に低減することができ、HIDやLED照明、産業、通信、民生、コンピューティング用パワーアダプタ用途のPFC回路、フライバックコンバータ、2スイッチ式フォワードコンバータ等のハードスイッチトポロジーで効率性を向上します。

新デバイスは、アバランシェおよび整流モードで高エネルギーパルスに耐えるよう設計されており、全数UIS検査により限界値が保証されています。

デバイス仕様表:

部品番号 VDS (V) VGS (V) ID (A) @
25 °C
RDS(ON) (Ω) @
10 V (最大)
Qg (nC) @ 10 V
(標準)
SiHJ8N60E 600 ± 30 8.0 0.520 22
SiHJ6N65E 650 ± 30 5.6 0.868 16
SiHJ7N65E 650 ± 30 7.9 0.598 22

  サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は16週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

PowerPAKは、ビシェイSiliconixの登録商標です。

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-JP
  • lang-code-ZH