< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

ビシェイ社、アルミ電解コンデンサを発表、50gまでの耐振動性能

SMDおよびラジアルデバイス、車載・産業用途向けに高い安定性と信頼性を提供


For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

2016年7月14日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、標準デバイスと比べて振動性能が向上したアルミ電解コンデンサを新たに5種発表しました。ビシェイBCcomponentsブランドの表面実装型260 CLA-V、246 CTI-V250 CRZ-V、ラジアル型 246 RTI-V250 RMI-Vは、高い振動性能に加えて低インピーダンス、高リップル電流、長い耐用寿命を兼ね備え、車載・産業用途向けに高い安定性と信頼性を提供します。

本日リリースされたSMDおよびラジアル型デバイスは、それぞれ30 g と50 gまでの耐振動性能を提供します。AEC-Q200に準拠したこれらのコンデンサは100 kHzで18 mの低インピーダンスを特長とし、フィルタリング性能を向上します。最大3,500 mAの高リップル電流、10,000時間の耐用寿命、6.3 V ~ 100 Vの電圧範囲で 150 µF ~ 10,000 µFの容量帯を特徴とします。

表面実装型260 CLA-V、246 CTI-V250 CRZ-Vコンデンサは6ピンバージョンで提供され、はんだ付けに関する厳しいリフロー条件を定めたガイドラインであるJEDEC J-STD-020に準拠し、多様なリフロー工程に対応します。ラジアルリード付きの246 RTI-V250 RMI-Vは、ブルーPETスリーブを絶縁材とする円筒形アルミケース、圧力弁を特長としています。 いずれのコンデンサも耐充放電性能によりピーク電流制限がありません。

非固体で自己回復作用の電解液を備えたこのRoHS準拠の有極性アルミ電解コンデンサは、SMPSやDC/DC電源の、平滑、フィルタリング、バッファリングアプリケーションに最適です。

デバイス仕様表

シリーズ 260 CLA-V 246 CTI-V 246 RTI-V 250 CRZ-V 250 RMI-V
タイプ SMD chip SMD chip Radial SMD chip Radial
振動性能 (g) To 30 To 30 To 50 To 30 To 50
耐用寿命 @
+105 °C / +125 °C /
+150 °C (h)
2,000 6,000 6,000 10,000 10,000
ケースサイズ (mm) 16 x 16 x 16
to 18 x 18 x 21
16 x 16 x 16
to 18 x 18 x 21
16 x 20 to
18 x 35
16 x 16 x 16 to
18 x 18 x 21
16 x 20 to
18 x 40
容量 (µF) 150 to 3,300 150 to 4,700 390 to 6800 220 to 10,000 330 to
8,200
電圧 (V) 16 to 80 16 to 100 16 to 63 6.3 to 100 10 to 100
温度範囲 (°C) -55 to +150 -55 to +125 -55 to +125 -55 to +105 55 to +105
リップル電流 @
100 kHz (mA)
430 to 1400 650 to 1,750 1250 to 3100 910 to 1,756 1,100 to
3,500
インピーダンス @ 100
kHz and +20 °C (mΩ)
35 to 390 35 to 300 19 to 75 35 to 180 18 to 74

サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は12~14週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in: