< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

新的Vishay铝电容器可承受50g的振动

SMD和径向引线的器件具有高稳定性和高可靠性,适用于汽车和工业应用


For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

宾夕法尼亚、MALVERN — 2016 年 7 月14 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出5个新系列铝电容器, 其耐振动能力优于标准器件。Vishay BCcomponents表面贴装的260 CLA-V246 CTI-V250 CRZ-V,以及径向引线的246 RTI-V250 RMI-V在汽车和工业应用中能实现高稳定性和高可靠性,具有优良的耐振动能力,以及低阻抗、高纹波电流和长使用寿命。

今天推出的SMD和径向引线器件分别能承受最高30g和50g的振动。电容器通过AEC-Q200认证,在100kHz下的阻抗低至18mΩ,能更好地进行滤波,纹波电流高达3500mA,使用寿命为1万小时。器件的电容量从150μF到10,000μF,电压从6.3V到100V。

表面贴装的260 CLA-V246 CTI-V250 CRZ-V电容器有6个pin脚,满足针对苛刻回流条件的JEDEC J-STD-020焊接规范的严格要求,提高了加工过程的灵活性。246 RTI-V250 RMI-V采用径向引线,圆柱形铝壳与减压装置之间用蓝色PET套筒绝缘。所有电容器均防充电和放电,对峰值电流没有限制。

极化的铝电解电容器采用非固态、自愈式电解液,符合RoHS,非常适合开关电源和DC/DC电源中的平滑、滤波和缓冲。

器件规格表:

系列 260 CLA-V 246 CTI-V 246 RTI-V 250 CRZ-V 250 RMI-V
类型 SMD chip SMD chip Radial SMD chip Radial
耐振动 (g) To 30 To 30 To 50 To 30 To 50
使用寿命 @
+105 °C / +125 °C /
+150 °C (h)
2,000 6,000 6,000 10,000 10,000
外形尺寸 (mm) 16 x 16 x 16
to 18 x 18 x 21
16 x 16 x 16
to 18 x 18 x 21
16 x 20 to
18 x 35
16 x 16 x 16 to
18 x 18 x 21
16 x 20 to
18 x 40
电容 (µF) 150 to 3,300 150 to 4,700 390 to 6800 220 to 10,000 330 to
8,200
电压 (V) 16 to 80 16 to 100 16 to 63 6.3 to 100 10 to 100
温度范围 (°C) -55 to +150 -55 to +125 -55 to +125 -55 to +105 55 to +105
纹波电流 @
100 kHz (mA)
430 to 1400 650 to 1,750 1250 to 3100 910 to 1,756 1,100 to
3,500
阻抗 @ 100
kHz 和 +20 °C (mΩ)
35 to 390 35 to 300 19 to 75 35 to 180 18 to 74

电容器现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十二周到十四周。

Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in: