< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

ビシェイ社、4回路ESD保護ダイオードを発表携帯電子機器向けに、大幅なサイズ縮小を提供

前世代ソリューションと比べてボードスペースを70 %削減、超小型CLP1007-5Lパッケージで提供


VBUS54FD-5D1

Products mentioned:

VBUS54FD-SD1
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

2016年9月22日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、携帯電子機器向けに新しい4回路ESD保護アレイを超小型チップレベルCLP1007-5Lパッケージで発表しました。ビシェイ社のVBUS54FD-SD1は前世代のデバイスと比べてサイズが大幅に縮小され、性能を損なうことなく低容量と低リークを提供し、高速データラインを過渡電圧信号から保護します。

本日リリースされた保護アレイは1.0 mm x 0.7 mm 、高さ0.27 mm と薄型で、前世代デバイスと比べてボードスペースを70 %削減、体積は1/7に削減しています。VBUS54FD-SD1の負荷容量は標準0.9 pF、"フロースルー"デザインを特長とし、携帯電話、デジタルカメラ、MP3プレーヤー、携帯用ゲーム機のHDMI、DisplayPort、eSATA、USB 3.0、1394 / FireWire、Thunderbolt等の高速データラインの保護に最適です。また、省スペース化をもたらすVBUS54FD-SD1は、スマートフォンのUSB 3.0インタフェース保護を可能にする初のデバイスです。

動作電圧 5.5 Vで0.1 µA以下の低リーク電流、1mAで標準7.5 Vのブレークダウン電圧、3 Aで15 Vの最大クランピング電圧を実現します。VBUS54FD-SD1の過渡電圧保護特性は、IEC 61000 4 2の ± 15 kV (エアーおよび接触放電)に適合しています。J-STD-020規定の吸湿レベル(MSL)1を満たし、10秒間 +260 °Cのリフローハンダ付けに対応、ビシェイ社の"グリーン"仕様にも適合しています。

サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は8週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in: