< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

ビシェイ社、vPolyTan低ESRポリマーコンデンサを発表、体積効率の向上により、部品数を削減

業界最高の容量/定格電圧、超低ESRをモールドEE (7343-43)ケースコードで提供


PolymerCapacitor

Products mentioned:

T59
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

2016年12月5日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、コンピューティング、テレコム、産業用途で体積効率を向上させた表面実装型のマルチアノードポリマーチップコンデンサvPolyTanの新シリーズを発表しました。ポリマータンタル技術とビシェイ社の特許取得済みマルチアレイパッケージング(MAP)を組み合わせたT59シリーズは、業界最高の容量/定格電圧を提供し、最高クラスのESRを実現します。

本日リリースされたデバイスは、モールドEE (7343-43)ケースコードで提供され、同様のデバイスと比べて体積効率は25%向上、より高い容量値と定格電圧を実現します。例として、30 Vで150 µFの容量値は他社製品と比べて3倍です。さらに、T59シリーズの最先端パッケージが25 mΩ~150 mΩ(+25 °C 、100 kHz)の超低ESRを実現します。

本デバイスは15 µF ~ 470 µFの静電容量範囲、± 20 %静電容量許容差、75 Vまでの定格電圧を提供します。複数の低容量デバイスと置き換えることで、PCBスペースとコストの削減が可能です。SSD、ネットワーク機器、マザーボードでのデカップリング、平滑、フィルタリング、ストレージ用途等に最適です。

T59シリーズは100 kHzで1.3 A ~3.1 Aのリップル電流、-55 °C ~ +105 °Cの使用温度範囲を特長とします。RoHSに準拠、ハロゲンフリーでビシェイ社の 「グリーン」標準に適合しています。鉛フリー、または錫/鉛(Sn/Pb)ラップアラウンド端子、EIA-481によるテープとリールパッケージで提供されます。全数サージ電流試験実施済みで、高い突入電流が発生する用途で、安定した性能を実現します。

サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は10週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in: