< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

ビシェイ社、反射式光センサーを発表、スマートホーム、産業、オフィス用途向けにスペースとコストを削減

昼光ブロックフィルタを小型2.5 mm x 2.0 mm x 0.8 mm SMDパッケージに内蔵、 ウェッタブル・フランク・パッケージを採用


VCNT2020

Products mentioned:

VCNT2020
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、オプトエレクトロニクス部門から、スマートホーム、産業、オフィス用途向けに、反射式光センサーの新製品を発表しました。ビシェイ社のVCNT2020は前世代ソリューションと比べて省スペース化を実現し、IRエミッタ、シリコン フォトトランジスタ・ディテクタ、昼光ブロックフィルタを、2.5 mm x 2.0 mm x 0.8 mmの小型表面実装パッケージに内蔵します。

本日リリースされたデバイスは、発光源とディテクタが隣り合わせに内蔵されたコンパクトな構造で、優れた内部クロストーク耐性を提供します。近くの物体から反射される赤外線を検出することでアナログ信号が出力されます。昼光フィルタを内蔵するため、周辺光を抑制しながら高い信号雑音比を実現します。ウェッタブル・フランク・プロセス採用小型QFNパッケージははんだ接合の光学検査が可能なため、高額なX線検査が不要になり、コストを削減します。

VCNT2020はオフィス機器や家電の光スイッチング、DVDまたはカメラのディスク、テープドライブの光学符号化、プリンターやコピー機の紙検出用途に最適です。

センサーは0.2 mm~ 2.5 mmの検出距離、940 nmのエミッタ波長、1.6 mAの標準出力電流を提供します。検査条件下の標準電流伝達率(CTR)は8 %で、これは競合製品と比べて4倍です。湿度感度レベル(MSL)は4で、J-STD-020準拠のリフローはんだ付けプロセスに対応、RoHS準拠のハロゲンフリー品でビシェイ社の「グリーン」標準に適合します。

サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は8 ~ 12週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-ZH
  • lang-code-JP