< Back  

For more information:
Media contact -  Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone:  +49 9287 712 808 
Fax:  +49 9287 712 809 
E-mail:  paul.harrison@vishay.com

Sales contact: 

ビシェイ社、E-シールドを組込む、一般用途向けIHLEインダクタ発表

1 cmの距離で-20 dBの電界ノイズ削減、2525、3232、4040ケースサイズで提供


For more information:
Media contact -  Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone:  +49 9287 712 808 
Fax:  +49 9287 712 809 
E-mail:  paul.harrison@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

2017年1月16日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、EMIの削減に貢献するE-シールドを組込む薄型大電流インダクタIHLEシリーズを従来の車載用途用に加え一般用途用製品を2525、3232、4040ケースサイズで発表しました。ビシェイDaleブランドのIHLE-2525CD-51IHLE-3232DD-51IHLE-4040DD-51はEMI関連の電界に対する錫めっき銅シールドを組込み、シールドを接地した際には-20 dBの電界ノイズ削減を(インダクタの中心より1cm上にて)実現します。EMIの軽減のために高価なボードレベルのファラデーシールドが不要なため、コストとボードスペースを削減します。

本日リリースされたデバイスは+155 °Cまでの高温動作、 ≤ 100 µmの4つの端子の平坦度が特長で、DC/DCコンバータのエネルギー貯蔵、大電流フィルタリング用途に最適です。用途例としては、ノートPC、デスクトップ、サーバー、大電流POLコンバータ、グラフィックカード、分散型電力システムのDC/DCコンバータやFPGA、テレコム用インフラなどがあります。

ビシェイのIHLP®技術をベースにしたIHLE-2525CD-51IHLE-3232DD-51IHLE-4040DD-51は、1.55 mΩ~167 mΩの標準DCR、0.22 µH ~ 47 µH の幅広いインダクタンス値、高効率を実現します。36.0 Aまでの定格電流を提供し、完全には飽和せずに高レベルの過渡電流スパイクを扱えます。

IHLEシリーズはRoHSに準拠する100%鉛フリーのシールド構造パッケージで、熱衝撃、湿度、機械的衝撃に強いデバイスです。また、4端子接続(シールド用に2つの接地点)により、車載対応品はエンジン、シャーシに搭載される電子回路向けに優れた耐振動性を提供します。デバイスはハロゲンフリーで、 ビシェイ社の 「グリーン標準」に適合します。

デバイス仕様表:

部品番号 IHLE-2525CD-51 IHLE-3232DD-51 IHLE-4040DD-51
インダクタンス@ 100 kHz (μH) 0.47 to 22 0.22 to 33 0.47 to 47
標準DCR @ 25 °C m(Ω) 3.87 to 163.0 1.68 to 149.0 1.55 to 167
標準熱定格電流 (A) 2.8 to 22.0 3.1 to 36.0 2.5 to 30.0
標準飽和電流(A) 2.2 to 14.0 3.2 to 32.0 4.5 to 28.5

サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は10~12週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

注:IHLPはVishay Intertechnologyの登録商標です。

For more information:
Media contact -  Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone:  +49 9287 712 808 
Fax:  +49 9287 712 809 
E-mail:  paul.harrison@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-JP
  • lang-code-ZH