< Back  

For more information:
Media contact -  Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone:  +49 9287 712 808 
Fax:  +49 9287 712 809 
E-mail:  paul.harrison@vishay.com

Sales contact: 

Vishay发布商用版通用汽车级IHLE集成式电场屏蔽电感器

器件有2525、3232和4040外形尺寸,在距离1cm时可将电场减小-20dB


For more information:
Media contact -  Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone:  +49 9287 712 808 
Fax:  +49 9287 712 809 
E-mail:  paul.harrison@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

宾夕法尼亚、MALVERN — 2017 年 1 月16 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出商用版的通用汽车级IHLE系列薄外形、大电流电感器。电感器带有集成式电场屏蔽,能减小EMI。Vishay Dale IHLE-2525CD-51IHLE-3232DD-51IHLE-4040DD-51采用2525、3232和4040外形尺寸,在镀锡的铜集成屏蔽里能够遏制与EMI有关的电场,在集成屏蔽连接到地时,在1cm距离(电感器的中心位置)上可将电场减小-20dB。这样就不必使用昂贵的板级Faraday屏蔽来降低EMI,从而降低成本,节省电路板空间。

今天发布的电感器能在+155℃高温下工作,4个接头的共面性小于100μm,适用于DC/DC转换器和大电流滤波中的储能。器件的应用领域包括笔记本电脑、桌面PC、服务器,大电流负载点转换器,图形卡,分布式能源系统和FPGA的DC/DC转换器,以及电信基础设施。

IHLE-2525CD-51IHLE-3232DD-51IHLE-4040DD-51采用Vishay Dale IHLP®技术制造,1.55mΩ~167mΩ的典型DCR使器件具有很高的效率,电感值从0.22μH到47μH。器件的额定电流达36.0A,能处理高瞬变电流且不会饱和。

电感器采用符合RoHS、100%无铅的屏蔽结构,有很强的耐热冲击、潮湿和机械冲击的能力。另外,器件的4接头连接(2个接地连接点用于屏蔽)实现了很高的抗振性能,可用于安装在引擎上和底盘上的电子电路。器件无卤素,符合Vishay绿色标准

器件规格表:

产品编号 IHLE-2525CD-51 IHLE-3232DD-51 IHLE-4040DD-51
电感 @ 100 kHz (µH) 0.47 to 22 0.22 to 33 0.47 to 47
典型DCR @ 25 °C m(Ω) 3.87 to 163.0 1.68 to 149.0 1.55 to 167
典型热额定电流 (A) 2.8 to 22.0 3.1 to 36.0 2.5 to 30.0
典型饱和电流 (A) 2.2 to 14.0 3.2 to 32.0 4.5 to 28.5

新的IHLE器件现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十周到十二周。

Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com

###

IHLP®是Vishay Intertechnology的注册商标。

For more information:
Media contact -  Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone:  +49 9287 712 808 
Fax:  +49 9287 712 809 
E-mail:  paul.harrison@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-JP
  • lang-code-ZH