< Back  

For more information:
Media contact -  Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone:  +49 9287 712 808 
Fax:  +49 9287 712 809 
E-mail:  paul.harrison@vishay.com

Sales contact: 

ビシェイ社、MIL-PRF-39006/33規格に準拠した湿式タンタルコンデンサの静電容量範囲を拡大

ハーメチックシールタイプのタンタルケース入りコンデンサ、航空電子機器や 航空宇宙向けに高い信頼性を提供


M39006-33

Products mentioned:

M39006/33
For more information:
Media contact -  Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone:  +49 9287 712 808 
Fax:  +49 9287 712 809 
E-mail:  paul.harrison@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

2017年2月9日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、ハーメチックシールタイプのタンタルケース入り湿式タンタルコンデンサM39006/33 (Style CLR93)の静電容量範囲を拡大したと発表しました。高い信頼性を提供するこのデバイスは航空電子機器や航空宇宙システムに最適で、MIL-PRF-39006/33規格に準拠し、50 V ~ 100 Vの幅広い電圧範囲で15 μF ~ 680 μFの静電容量を提供する業界初のデバイスです。

本日リリースされたビシェイSpragueブランドの新デバイスは、高静電容量、高信頼性、優れた逆電圧耐性、耐振動性と耐熱衝撃性を兼ね備えます。M39006/33は、タイミング、フィルタリング、エネルギー保存用途や航空宇宙機器用電源のパルスパワーアプリケーションに最適です。これらの機器に組み込むコンデンサ数を減らすことで、全体のシステムコスト削減に貢献します。M39006/33はアキシャルT1、T2、T3、T4ケースサイズで提供され、±10 %と±20 %の静電容量許容差(標準)、最大2750 mAのリップル電流を特長とします。-55℃~+85℃の温度範囲で動作し、電圧ディレーティングにより+125℃まで対応します。サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は10週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone:  +49 9287 712 808 
Fax:  +49 9287 712 809 
E-mail:  paul.harrison@vishay.com

Sales contact: 

This release in: