< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

ビシェイ社、車載グレード 近接+アンビエント光センサーを発表、ジェスチャー認識向けに設計の自由度を向上

3つまでの外付けIRED、長距離検出を可能にする高感度特性、小型4 mm x 2.36 mm x 0.75 mmパッケージで提供


VCNL

Products mentioned:

VCNL4035X01
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

2017年3月29日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)のオプトエレクトロニクス部門は本日、ジェスチャー認識に最適な車載グレードの近接 +アンビエント光センサーを発表しました。ビシェイセミコンダクター社の VCNL4035X01 はFiltron™テクノロジーを採用し、小型4 mm x 2.36 mm x 0.75 mmの表面実装型パッケージで提供され、近接およびアンビエントライト受光部、信号処理IC、16ビットADC、3つまでの外付けIRED用ドライバを内蔵します。AEC-Q101準拠のセンサーはインタラプタ機能を持ち、I²Cバス通信インターフェースに対応しており、スマートホーム、産業、車載アプリケーションの携帯用電子機器に最適です。

本日リリースされたデバイスは、ノートPC、タブレットなどの家電用途でのジェスチャー認識、プリンター、コピー機、車両のディスプレイ起動、玩具やロボットの衝突防止、オフィス、通路、建物内の照明制御などに利用可能です。VCNL4035X01はこれらのアプリケーションに必要な回路すべてを一つのデバイスに内蔵しているため、基板の小型化に貢献します。また、ジェスチャーアプリケーションに外付けエミッタを使用することで、設計の自由度を向上します。

このデバイスはプログラム可能なインタラプタ機能を特長とし、高・低しきい値を設定することで総消費電力を抑えることができます。この機能は、近接・アンビエントセンサーが同時に動作するようプログラムすることが可能です。Filtronテクノロジーは人間の目に近い周辺光スペクトラム感度を実現し、周辺光を遮光する優れた性能を持ちます。デバイスは高感度で、500mmまでの長距離検出を提供します。

VCNL4035X01’のアンビエントライトフォトダイオードは0.004 lx ~ 4.2 klxの照度を検出し、不透明/透明のレンズ設計に利用できます。センサーは ± 10 %の高精度、蛍光灯のフリッカー耐性、-40 °C ~ +105 °Cで優れた温度補償安定性を提供します。近接センサーはインテリジェントなキャンセル機能でクロストークを排除し、スマートパーシステンススキームにより高速の応答時間を実現します。

新デバイスは、2.5 V ~ 3.6 Vの動作電圧範囲と1.8 V ~ 5 V のI²Cバス電圧範囲を特長とし、鉛(Pb)フリーの8ピンQFNパッケージで提供されます。RoHS準拠のハロゲンフリー品で ビシェイ社の「グリーン」標準に適合します。

サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は8~12週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in: