< Back  

For more information:
Media contact -  Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone:  +49 9287 712 808 
Fax:  +49 9287 712 809 
E-mail:  paul.harrison@vishay.com

Sales contact: 

ビシェイ社、耐パルス、無誘導、ヒューズ機能付きの難燃性金属皮膜抵抗器PR02-FSを発表、規定のヒューズ特性を提供

UL1412安全規格準拠、50Ω以上の抵抗値で600 Vのサージ耐性


PR02FS

Products mentioned:

PR02-FS
For more information:
Media contact -  Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone:  +49 9287 712 808 
Fax:  +49 9287 712 809 
E-mail:  paul.harrison@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

2017年4月03日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、UL1412安全規格に準拠する耐パルス、無誘導、ヒューズ機能付きの難燃性金属皮膜抵抗器の新製品を発表しました。ビシェイBCcomponentsブランドのPR02-FSは、規定の過負荷状態で規定のヒューズ特性、50Ω以上の抵抗値でIEC 61000-4-5規定の600 V (1.2/50 µsパルス)のサージ耐性を提供します。

本日リリースされたデバイスは80 W の過負荷状態で10秒未満の規定されたヒューズ動作を特長とし、洗濯機やシェーバー充電器などの家電製品と電源の切断用途に最適です。また、室内照明の低電圧電源向けに電流制限も提供し、固有の無誘導設計により誘導負荷が発生するスナバ回路にも利用可能です。

PR02-FSの抵抗値範囲は1Ω~100Ω、許容差は±10 %、抵抗温度係数は± 250 ppm/K、周囲温度と抵抗層の皮膜温度の合計が+70 ℃で2 Wの定格電力、動作温度範囲は-55℃~+200℃です。ラジアル版での提供も可能で、IEC 60115-1 とUL 94-V0が規定する能動部品と受動部品の難燃性要件を満たします。抵抗器は、RoHS準拠のハロゲンフリー品でビシェイ社の「グリーン」標準に適合します。

サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は8~10週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone:  +49 9287 712 808 
Fax:  +49 9287 712 809 
E-mail:  paul.harrison@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-JP
  • lang-code-ZH