< Back  

For more information:
Media contact -  Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone:  +49 9287 712 808 
Fax:  +49 9287 712 809 
E-mail:  paul.harrison@vishay.com

Sales contact: 

ビシェイ社、車載グレードPower Metal Strip®抵抗器WSHP2818を発表 PCBスペースと部品数を削減

10 Wの定格電力、1 mΩの低抵抗値を小型2818ケースサイズで提供


WSHP

Products mentioned:

WSHP2818
For more information:
Media contact -  Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone:  +49 9287 712 808 
Fax:  +49 9287 712 809 
E-mail:  paul.harrison@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

2017年4月17日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、10Wの高定格電力を特長とする、車載グレードのPower Metal Strip®抵抗器を小型2818(7.1mm x 4.6mm)ケースサイズで発表しました。ビシェイDaleブランドのWSHP2818は大型抵抗器の高電力能力を小さな面積で提供し、部品数を削減、リード付き抵抗器を代替する表面実装ソリューションとして、車載、産業、民生、コンピュータ用途に最適です。

本日リリースされたデバイスは、強化された温度管理設計を提供する独自の構造を特長とします。その結果、Power Metal Strip構造の優れた電気的特性を維持し、2818パッケージサイズで10Wの電力を提供します。AEC-Q200準拠のWSHP2818は、高電力密度を特長とし、大型の高電力部品または複数の低電力デバイスの代替として利用することで、基板面積を削減し、最終製品の小型化、軽量化に貢献します。

WSHP2818の抵抗値は極めて低く、1mΩ~100mΩの抵抗値範囲で± 0.5 %の許容差にて提供されます。全面溶接構造により、車載電子制御(エンジン、アンチロックブレーキ、ブラシレスDCモーター、電気自動車やハイブリッド自動車のバッテリー管理)のためのすべてのタイプの電流検出回路、分圧回路、そしてパルス回路に、また掘削試験、計測装置、エアコンやヒートポンプのインバータ制御、サーバのDC/DCコンバータやVRMに最適です。

抵抗器は、ニッケル・クロムまたはマンガン銅合金の固体金属抵抗素子が特長で、± 20 ppm/℃の低TCR、5 nH以下の低インダクタンス値、3 µV/℃以下の低熱起電力(EMF)を特徴とし、動作温度範囲は-65℃~+170℃です。製品はRoHSに準拠、ハロゲンフリーで ビシェイ社の「グリーン標準」適合します。>

サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は8週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

「Power Metal Strip」はビシェイ社の登録商標です。

For more information:
Media contact -  Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone:  +49 9287 712 808 
Fax:  +49 9287 712 809 
E-mail:  paul.harrison@vishay.com

Sales contact: 

This release in: