< Back  

For more information:
Media contact -  Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone:  +49 9287 712 808 
Fax:  +49 9287 712 809 
E-mail:  paul.harrison@vishay.com

Sales contact: 

ビシェイ社、セラミックディスクコンデンサVY1、VY2の新シリーズ、 ミニサイズシリーズで提供、基板面積とコスト削減を実現


VY Series

Products mentioned:

VY1 Series
VY2 Series
For more information:
Media contact -  Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone:  +49 9287 712 808 
Fax:  +49 9287 712 809 
E-mail:  paul.harrison@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

2017年4月19日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、好評なACライン定格ディスク形安全規格認定セラミックコンデンサVY1、VY2シリーズで、Y5Vのセラミック誘電体を特長とするミニサイズシリーズの新製品を発表しました。ビシェイBCcomponentsブランドのVY1…Y5VVY2…Y5Vは直径が7.5 mm、省スペースと低コストを実現し、X1(760 VAC)/ Y1 (500 VAC)及びX1 (440 VAC) / Y2 (300 VAC)クラス品として、各々IEC 60384-14. 4に準拠する高信頼性を提供します。

本日リリースされたY5V誘電体デバイスは、誘電率が高く静電容量値を損なわず製品直径を小さくすることができます。

VY1…Y5VVY2…Y5Vは、小型電源、ホーム・オートメーションデバイスの電源アダプタ、Eメーター、家庭用電化製品、産業機器などのRFI とACラインフィルタリング用途に最適です。ミニサイズシリーズの静電容量は1,000 pF~10,000 pF、許容差は±20 %、動作温度範囲は-40℃~+125℃です。

デバイスは、銀めっきのセラミックディスク、直径0.6 mmの錫めっき銅覆鋼接続リードから構成されます。リード形状は、垂直(インライン)のねじれリード、またはストレートリードで、VY1…Y5Vのリード間隔が10 mmまたは12.5 mm、VY2…Y5Vが5.0 mm、7.5 mm、10.0 mm、12.5 mmです。RoHS準拠及びハロゲンフリーでビシェイ社の 「グリーン」標準に適合、UL 94 V-0準拠の難燃性エポキシ樹脂を使用しています。

デバイス仕様表 - VY1・VY2シリーズ(VY1…Y5V、VY2…Y5Vを含む)

シリーズ VY1 VY2
セラミッククラス 1 2 1 2
セラミック誘電体 N750 (U2J) Y5S, Y5U,
Y5V
N750 (U2J) Y5S, Y5U, Y5V
電圧(VAC) 500 760 500 760 300 440 300 440
最小容量値(pf) 10 33 10 68
最大容量値(pf) 22 4700 47 10, 000
実装 Radial

サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は6週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone:  +49 9287 712 808 
Fax:  +49 9287 712 809 
E-mail:  paul.harrison@vishay.com

Sales contact: 

This release in: