< Back  

For more information:
Media contact -  Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone:  +49 9287 712 808 
Fax:  +49 9287 712 809 
E-mail:  paul.harrison@vishay.com

Sales contact: 

Vishay VY1和VY2系列瓷片电容器新增Mini Size系列,可节省电路板空间和降低成本


VY Series

Products mentioned:

VY1 Series
VY2 Series
For more information:
Media contact -  Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone:  +49 9287 712 808 
Fax:  +49 9287 712 809 
E-mail:  paul.harrison@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

宾夕法尼亚、MALVERN — 2017 年 4 月19 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,常用的VY1和VY2系列交流线路瓷片安规电容器新增采用Y5V陶瓷电介质的Mini Size系列产品。Vishay BCcomponents VY1…Y5VVY2…Y5V的直径只有7.5mm,节省空间,降低成本,提高可靠性,分别适用于Class X1 (760VAC) / Y1 (500VAC) 和Class X1 (440VAC) / Y2 (300VAC) 应用,符合IEC 60384-14.4。

今天发布的器件使用Y5V电介质,这种电介质具有较高的介电常数,能在不损失电容值的情况下减小器件的直径。

VY1…Y5VVY2…Y5V适用于小型电源、家用自动设备的电源适配器、电能表、家用电器、消费电子和工业设备中的RFI和交流线路滤波。Mini Size系列安规电容器的电容从1000pF到10,000pF,公差为±20%,可在-40℃~+125℃温度范围内工作。

器件由镀银的瓷片和直径0.6mm的镀锡覆铜钢连接引线组成。电容器有竖直 (直插) 弯脚引线或直引线,VY1…Y5V的引线间距为10mm或12.5mm,VY2…Y5V的引线间距为5.0mm、7.5mm、10.0mm或12.5mm。电容器符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素,外壳采用符合UL 94 V-0的耐火环氧树脂制造。

VY1和VY2系列 (包括VY1…Y5V和VY2…Y5V) 的器件规格表:

系列 VY1 VY2
陶瓷类别 1 2 1 2
陶瓷电介质 N750 (U2J) Y5S, Y5U,
Y5V
N750 (U2J) Y5S, Y5U, Y5V
电压(VAC) 500 760 500 760 300 440 300 440
最小电容(pf) 10 33 10 68
最大电容(pf) 22 4700 47 10, 000
安装 Radial

VY1…Y5V和VY2…Y5V现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为六周。

Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone:  +49 9287 712 808 
Fax:  +49 9287 712 809 
E-mail:  paul.harrison@vishay.com

Sales contact: 

This release in: