< Back  

For more information:
Media contact -  Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone:  +49 9287 712 808 
Fax:  +49 9287 712 809 
E-mail:  paul.harrison@vishay.com

Sales contact: 

ビシェイ社、業界初の125 Aの連続定格電流を実現したAEC-Q200準拠インダクタを発表

190 Aの飽和電流値(20 %インダクタンス値低下時)、+155℃の連続高温動作を提供


IHXL

Products mentioned:

IHXL-2000VZ-5A
For more information:
Media contact -  Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone:  +49 9287 712 808 
Fax:  +49 9287 712 809 
E-mail:  paul.harrison@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

2017年4月26日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、業界初の125 Aの連続定格電流を実現したAEC-Q200準拠のインダクタを発表しました。ビシェイDaleブランドのIHXL-2000VZ-5Aは車載や産業用途に最適で、190 Aの飽和電流値(20 %インダクタンス値低下時)で、+155℃の連続高温動作を提供します。実装方法としてはスルーホール、はんだ付け、溶接、ボルト締めがあります。

本日リリースされたデバイスは、電気自動車(EV)・ハイブリッド自動車(HEV)、太陽光・風力発電等の用途に最適です。 50.8 mm x 50.8 mm x 21.5 mm(2,000 mil)ケースサイズのIHXL-2000VZ-5A は、コンポジットタイプインダクタとしては最大のサイズです。このインダクタはSRF (2.2µHで13.1 MHz)までの有効なフィルタリング周波数を持ち、標準0.21 mΩの非常に低いDCR、2.2 µHの公称インダクタンス値の製品で、将来的にその他インダクタンス値も提供される予定です。

IHXL-2000VZ-5Aは、飽和せずに高レベルの過渡電流スパイクを扱えます。100 %鉛フリーでシールドされたコンポジット構造のパッケージによりバズノイズのレベルは極めて低く、動作温度範囲は-55℃~+155℃、熱衝撃、湿度、機械的衝撃にも強いデバイスです。RoHSに準拠、ハロゲンフリーで「ビシェイ社のグリーン標準」に適合します。

サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は12~14週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone:  +49 9287 712 808 
Fax:  +49 9287 712 809 
E-mail:  paul.harrison@vishay.com

Sales contact: 

This release in: