< Back  

For more information:
Media contact -  Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone:  +49 9287 712 808 
Fax:  +49 9287 712 809 
E-mail:  paul.harrison@vishay.com

Sales contact: 

ビシェイ社、RCWH厚膜チップ抵抗器を0805サイズで発表 0.33 Wの定格電力、部品数とコストを削減

0805サイズの標準デバイスと比べて2.5倍の電力密度を提供


RCWH

Products mentioned:

RCWH
For more information:
Media contact -  Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone:  +49 9287 712 808 
Fax:  +49 9287 712 809 
E-mail:  paul.harrison@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

2017年5月15日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、定格電力0.33 Wの厚膜表面実装型ラップアラウンドチップ抵抗器の新シリーズを小型0805ケースサイズで発表しました。ビシェイDaleブランドの RCWHシリーズは、同サイズの標準デバイスと比べて2.5倍の電力密度を提供します。省スペース化、部品数の削減に貢献し、通信、コンピュータ、産業、民生用途に最適です。

本日リリースされたデバイスは高電力密度を特長とし、新既や既存の回路で大型の高電力部品の代わりとして、又は複数個の低電力デバイスの代替として使用することが可能です。ボードスペースと実装コストを削減し、より小型で軽量な最終製品を実現します。また、RCWHシリーズ抵抗器は、PCBとの熱膨張(CTE)のミスマッチを減少させることではんだ接合ストレスを軽減させ、大型の厚膜デバイスと比べて高信頼性を提供します。

RCWHシリーズは0.01Ω~0.976Ωの極めて低い抵抗値、± 0.5 %までの許容差、±100 ppm/℃のTCRを提供します。デバイスはRoHS準拠のハロゲンフリー品で、高品質セラミック上にメタルグレーズが施されています。携帯電話、コンピュータ、エアコン、ヒートポンプなどの機器内のDC/DCコンバータ、電圧制御モジュール、そしてインバータなどの電流検出抵抗器またはシャント抵抗器として最適です。

サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は6~8週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone:  +49 9287 712 808 
Fax:  +49 9287 712 809 
E-mail:  paul.harrison@vishay.com

Sales contact: 

This release in: