< Back  

For more information:
Media contact -  Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone:  +49 9287 712 808 
Fax:  +49 9287 712 809 
E-mail:  paul.harrison@vishay.com

Sales contact: 

ビシェイ社、WSBS8518…40 Power Metal Strip®バッテリーシャント抵抗器を発表 高精度の電流検出抵抗器を検出端子付にて提供

36 W定格電力、50 µΩの低抵抗値、3つの検出ピンによりPCB実装を容易に


WSBS

Products mentioned:

WSBS8518...40
For more information:
Media contact -  Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone:  +49 9287 712 808 
Fax:  +49 9287 712 809 
E-mail:  paul.harrison@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

2017年7月24日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、3つの検出ピンを持ち、36W の定格電力を特長とする Power Metal Strip®バッテリーシャント抵抗器を8518ケースサイズで発表しました。ビシェイDaleブランドの WSBS8518...40は50 µΩの極めて低い抵抗値を提供し、ホール効果を利用した電流検出方法と比べて高精度かつ低コストを実現します。検出ピンがPCBへの実装を容易にし、一定した検出位置を提供します。また、3番目の検出ピンはグランドへの接地を提供します。

本日リリースされた3つの検出ピンを持つデバイスは、ビシェイ社独自のプロセス技術で50µΩ、100µΩ、125µΩの極めて低い抵抗値を実現します。バッテリーの充電・放電状態を精査するデータの精度を向上させ、設計者はお客様が要求する特定のバッテリー管理要件を満たすことができます。ガソリン車、ディーゼル車、ハイブリッド車、電気自動車やトラック、電動フォークリフト、UPSシステム、その他重工業用途に最適です。

WSBS8518...40は低TCR値(± 20 ppm/℃)のマンガン銅合金の固体金属抵抗素子を特長とし、848 Aまでの連続電流印加(抵抗値に依存)に耐える端子の溶接により素子との接続を強化しています。インダクタンス値は5 nH以下、熱起電力(EMF)も1 µV/℃以下に低く抑えられており、動作温度範囲は-65℃~+170℃です。製品はRoHSに準拠、ハロゲンフリーでビシェイ社の「グリーン標準」に適合します。

サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は10~12週間です。

参照:

ビシェイバッテリーシャント抵抗器 ポートフォリオ

ビシェイ社ホームページで代理店の在庫を確認

ビシェイ社ニュースフィードに登録

ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

Power Metal Stripは、ビシェイ社の登録商標です。

For more information:
Media contact -  Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone:  +49 9287 712 808 
Fax:  +49 9287 712 809 
E-mail:  paul.harrison@vishay.com

Sales contact: 

This release in: