< Back  

For more information:
Media contact -  Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone:  +49 9287 712 808 
Fax:  +49 9287 712 809 
E-mail:  paul.harrison@vishay.com

Sales contact: 

ビシェイ社、電気二重層ストレージコンデンサENYCAP発表新たなケースサイズ、容量値の拡大

電力、エネルギーの2仕様で提供、4.1 Wh/kgの電力密度、15 F~60 Fの容量


For220EDLCENYCAP

Products mentioned:

220 EDLC ENYCAP™
For more information:
Media contact -  Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone:  +49 9287 712 808 
Fax:  +49 9287 712 809 
E-mail:  paul.harrison@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

2017年8月16日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、環境発電、パワーバックアップ、UPS電源アプリケーション向けに、電気二重層ストレージコンデンサ220 EDLC ENYCAP シリーズの新製品を発表しました。ビシェイBCcomponentsブランドの220 EDLC ENYCAPシリーズは安定出力型(Energy Version)、高出力型(Power Version)の2仕様で提供され、拡大された容量範囲を16 mm x 20 mm~18 mm x 31 mmの8種の小型ケースサイズで提供します。

本日リリースされた有極性ストレージコンデンサは、産業、テレコム、パソコン市場向けに最大4.1 Wh/kgの電力密度、15 F~60 Fの容量、+65℃で2.7 Vの定格電圧を提供します。220 EDLC ENYCAPシリーズは、極めて低い内部抵抗と優れた充放電特性を特長とします。このスルーホール型コンデンサはRoHS準拠、ロングリードで提供されます。

デバイス仕様表:

バージョン 安定出力型 高出力型
容量 (F) 15 to 55 20 to 60
最大ピーク電流 @ +65 °C (A) 25 25 to 35
0.5時間後のリーク電流(mA) 6 to 25 8 to 30
+65°Cでの蓄電 (Wh) 0.015 to 0.056 0.020 to 0.061
+65°Cでの比エネルギー (Wh/kg) 2.5 to 3.5 3.4 to 4.1

サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は6~8週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

ENYCAP は、ビシェイ社の登録商標です。

For more information:
Media contact -  Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone:  +49 9287 712 808 
Fax:  +49 9287 712 809 
E-mail:  paul.harrison@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-JP
  • lang-code-ZH