< Back  

For more information:
Media contact -  Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone:  +49 9287 712 808 
Fax:  +49 9287 712 809 
E-mail:  paul.harrison@vishay.com

Sales contact: 

多种外形尺寸的Vishay ENYCAP电力双层储能电容器扩大容值范围

电容器有功率和储能版本,功率密度可达4.1Wh/kg,电容从15F到60F


For220EDLCENYCAP

Products mentioned:

220 EDLC ENYCAP™
For more information:
Media contact -  Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone:  +49 9287 712 808 
Fax:  +49 9287 712 809 
E-mail:  paul.harrison@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

宾夕法尼亚、MALVERN — 2017 年 8 月16 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,扩展其用于能量采集、备用电源和UPS电源的220 EDLC ENYCAP系列电力双层储能电容器。Vishay BCcomponents器件具有功率和储能版本,稳定性好,容值范围宽,有16mm x 20mm到18mm x 40mm的8种小外形尺寸。

今天发布的极化储能电容器可用于工业、通信和PC市场,功率密度达4.1Wh/kg,容值从15F到60F,+65℃下的额定电压为2.7V。220 EDLC ENYCAP系列器件的内阻非常低,能够快速充电和放电。这些通孔电容器有长引线,符合RoHS。

器件规格表:

版本 储能 功率
电容 (F) 15 to 55 20 to 60
最大峰值电流 @ +65 °C (A) 25 25 to 35
0.5小时后的漏电流 (mA) 6 to 25 8 to 30
储能 +65 °C (Wh) 0.015 to 0.056 0.020 to 0.061
比能 +65 °C (Wh/kg) 2.5 to 3.5 3.4 to 4.1

220 EDLC ENYCAP系列现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为六周到八周。

Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com

###

ENYCAP是Vishay Intertechnology的商标。

For more information:
Media contact -  Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone:  +49 9287 712 808 
Fax:  +49 9287 712 809 
E-mail:  paul.harrison@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-JP
  • lang-code-ZH