< Back  

For more information:
Media contact -  Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone:  +49 9287 712 808 
Fax:  +49 9287 712 809 
E-mail:  paul.harrison@vishay.com

Sales contact: 

Vishay Intertechnology präsentiert die erste für Hochfrequenzanwendungen optimierte IHLP®-Induktivitätsserie für DC/DC-Wandler mit besserer Energieeffizienz

Die neue Serie IHLP-1616BZ-0H erlaubt Arbeitsfrequenzen bis 10 MHz und weist unter allen Komposit-Induktivitäten am Markt die geringsten Verluste im Frequenz¬bereich ab 1 MHz auf


IHLP

Products mentioned:

IHLP-1616BZ-0H
For more information:
Media contact -  Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone:  +49 9287 712 808 
Fax:  +49 9287 712 809 
E-mail:  paul.harrison@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 14. Sept. 2017 — Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat seine IHLP®-Familie um eine neue, für höhere Arbeitsfrequenzen optimierte Serie erweitert. Die neue Serie IHLP-1616BZ-0H zeichnet sich durch hervorragende Hochfrequenzspezifikationen bis 10 MHz aus. Bei Frequenzen ab 1 MHz weist sie unter allen Induktivitäten am Markt die geringsten Verluste auf. Durch den Einsatz der Serie IHLP-1616BZ-0H können Entwickler die Energieeffizienz von DC/DC-Wandlern verbessern und u. U. deren Abmessungen verkleinern.

Typische Anwendungen für die Serie IHLP-1616BZ-0H sind Notebook- und Desktop-Computer, Sensoren, Kameras, POL-Wandler und batteriebetriebene Geräte unterschiedlichster Art, die eine oder mehrere geregelte Betriebsspannungen benötigen. In Kombination mit Hochfrequenz-Controller-ICs erlauben die neuen Induktivitäten die Verwendung kleinerer Induktivitätswerte. Dadurch verringern sich sowohl die DC-Verluste als auch die Kernverluste bei hohen Frequenzen. Es kann eine Induktivität mit kleineren Abmessungen verwendet werden, und der Wirkungsgrad steigt.

Die Serie IHLP-1616BZ-0H deckt den Induktivitätsbereich von 0,10 µH bis 1,0 µH ab; der DCR beträgt zwischen 5,5 mΩ und 26,6 mΩ. Die Induktivitäten sind für Nennströme bis 45,0 A spezifiziert und vertragen hohe Spitzenströme, ohne abrupt in die Sättigung zu geraten.

Die neuen Induktivitäten besitzen ein 100% bleifreies, geschirmtes Gehäuse aus Kompositmaterial, welches das akustische Störgeräusch auf ein Minimum reduziert, und zeichnen sich durch hohe Temperaturwechsel-, Feuchtigkeits- und Stoßfestigkeit aus. Die Serie IHLP-1616BZ-0H ist RoHS-konform, halogenfrei und Vishay Green.

Die wichtigsten Spezifikationen:

Gehäusegröße 1616
Bauhöhe (mm) 2,0
Induktivitätsbereich (µH) 0,10 bis 1,0
DCR typ. (mΩ) 5,5 bis 26,6
DCR max. (mΩ) 5,9 bis 28,5
Temperaturbegrenzter Maximalstrom (A) 6,1 bis 14,0
Sättigungsstrom (A) 13,0 bis 45,0
SRF typ. (MHz) 91 bis 485

Die neue Induktivitätsserie ist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für große Bestellmengen beträgt zehn bis zwölf Wochen.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.TM Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

http://twitter.com/vishayindust
http://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

For more information:
Media contact -  Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone:  +49 9287 712 808 
Fax:  +49 9287 712 809 
E-mail:  paul.harrison@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-JP
  • lang-code-ZH