< Back  

For more information:
Media contact -  Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone:  +49 9287 712 808 
Fax:  +49 9287 712 809 
E-mail:  paul.harrison@vishay.com

Sales contact: 

ビシェイ社、湿式タンタルコンデンサの新製品を発表業界最大の容量、デザイン柔軟性を提供、軍や航空宇宙システムに最適

複数の端子、実装オプションが特長、Aケースコードで30,000 µFの容量を提供


EP1

Products mentioned:

EP1
For more information:
Media contact -  Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone:  +49 9287 712 808 
Fax:  +49 9287 712 809 
E-mail:  paul.harrison@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

2017年10月2日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、ケースサイズ及び定格電圧当たりで、同等製品では業界最大の容量値を収納した高エネルギー湿式タンタルコンデンサの新製品を発表しました。EP1は、ラジアルスルーホール型または表面実装型端子、スタッドマウントオプション付きのA、B、Cケースコードで提供され、デザインの柔軟性を向上します。

本日リリースされたデバイスはビシェイ社SuperTan®技術を採用、2,000 µF ~ 30,000 µFの極めて高い容量範囲、25 VDC ~ 125 VDCの定格電圧をAケースサイズで提供します。 Aケースサイズ、50 Vで13,000 µFの容量は業界最大で、競合製品と比べて18%も高い値です。標準容量許容差は± 20 %、± 10 %での提供も可能です。Cケースでの提供は2017年後半、Bケースは2018年中に提供予定です。

全タンタル、ハーメチックシールケースに収納されるEP1は高信頼性を特長とし、レーザー誘導、レーダー、航空宇宙システム用の、パルスパワー、エネルギー保存用途に最適です。 動作温度範囲は-55℃~+85℃、電圧ディレーティングにより+125℃まで対応、また1kHz、+25℃の条件で0.030Ωの低い等価直列抵抗(ESR)を提供します。すず/鉛合金端子を特長とし、RoHSに適合する100%すず端子品も対応可能です。

サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は10週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

SuperTan は、ビシェイ社の登録商標です。

For more information:
Media contact -  Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone:  +49 9287 712 808 
Fax:  +49 9287 712 809 
E-mail:  paul.harrison@vishay.com

Sales contact: 

This release in: