< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

ビシェイ社、高速フォトダイオードを発表 高い信号検出能力を提供、ウェアラブル向けに薄型センサー設計を実現

可視光線の感度が向上、赤外線照射抑制フィルタを内蔵、小型SMDパッケージで提供


VEMD5510C

Products mentioned:

VEMD5510C
VEMD5510CF
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

2017年10月25日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、ウェアラブルデバイス、医療、産業アプリケーション向けに高い信号検出能力を提供する、可視光線の感度を向上させたオプトエレクトロニクスの新製品、高速シリコンPINフォトダイオード2種を発表しました。VEMD5510CVEMD5510CFは、赤外線照射抑制フィルタと黒い密閉パッケージの採用により高いSN比を実現、高速スイッチングと低容量を小型のトップビュー表面実装パッケージで提供します。

感光面積が7.5 mm2と広く、VEMD5510CVEMD5510CFの感度範囲と逆方向光電流はそれぞれ440 nm~700 nmと0.6 µA、440 nm~620 nmと0.25 µAです。内蔵のチップ抑制フィルタが非可視光線による干渉を排除し、黒い密閉パッケージは不要な外来ノイズ光を遮断します。VEMD5510C は800 nm以上、VEMD5510CFでは700 nm以上の波長で、5 %以下にスペクトル感度を絞り、人間の目の感度特性にほぼ一致しています。

本日リリースされたダイオードは高さ0.9 mm 、5 mm x 4 mmの小型パッケージで提供され、薄型のセンサー設計を実現します。フィットネス・トラッカーやスマートウォッチなどのウェアラブルデバイスの光心拍数測定、患者モニタリングシステムの医療バイオセンサー用途に最適です。また、火炎検出器の高速光検出や、ディスプレイの調光・光調節機能の環境光検出にも利用可能です。

VEMD5510CVEMD5510CFは± 65°の指向半値角、-40℃~+100℃の広い温度範囲を特長とし、ピーク感度はそれぞれ550 nm と540 nmです。RoHS準拠のハロゲンフリー品でビシェイ社の「グリーン」標準に適合します。J-STD-020による感湿レベル(MSL)4を満たし、フロアライフは72時間です。

サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は8週間です。

オプトエレクトニクス製品の最新情報(論文、ビデオ、製品等)は、Opto Squad ブログサイトをご参照ください。: www.vishayopto.com

ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in: