MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone:  +49 9287 712 808 
Fax:  +49 9287 712 809 
E-mail:  paul.harrison@vishay.com

Sales contact: 

Vビシェイ社、車載グレードHOTcap® K…Hシリーズの温度範囲を  業界最高+200℃まで拡大

ラジアルリードのスルーホール型デバイス、超過酷な車載環境に対応


HOTcap

Products mentioned:

K...H Series
For more information:
Media contact -  Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone:  +49 9287 712 808 
Fax:  +49 9287 712 809 
E-mail:  paul.harrison@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

2017年10月30日: ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、車載グレード、ラジアルリード付き積層セラミックチップコンデンサ(MLCC)のHOTcap®K…Hシリーズの動作温度範囲を、セラミッククラス2のスルーホール型デバイスとしては業界最高の+200 ℃まで拡大したと発表しました。

ビシェイBCcomponentsブランドのリード付きMLCCは、最高使用温度+200℃で500時間、+175℃で制限無しの連続動作時間を提供します(最低温度は-55℃)。デバイスは、高温性能と100 pF ~ 1 μの幅広い容量範囲、±5 %の低い容量許容差を兼ね備えます。

K…Hシリーズコンデンサは、貴金属電極(NME)を特長とする、ウェットプロセスにより製造された高信頼性MLCCを使用しており、超過酷な車載環境でのセンサーやDCモーターのEMIフィルター用途に最適です。AEC-Q200規格に準拠しており、ご要望に応じてPPAPも対応可能です。SMD部品と比べて機械的ストレスへの耐性が高く、より高温動作に対応しながらPCBスペースが不要なため省スペース化を実現します。

セラミッククラス1と2のMLCCは容量変化が±30 ppm/Kと極めて安定度の高いC0G誘導体、-55℃~+175℃で温度特性が+22 % / -56 %のX0U誘導体を特長とします。X0U誘導体はまた、-55℃~+125℃の温度範囲では±15 %のX7R基準を満足し、-55℃~+200℃で+22 % / -82 %のX9V基準に準拠します。デバイスはストレートまたは波形リードで提供され、リード間隔は2.5 mm 、5.0 mmです。リードフレームへの直接溶接、またはプラスチックによるオーバーモールドに対応します。100%錫めっき銅覆鋼リードで直径は0.5 mm 、0.6 mmです。

RoHS準拠の鉛フリー、ハロゲンフリーでUL 94 V0準拠の難燃性エポキシ樹脂を使用しています。

デバイス仕様表:

セラミッククラス 1 2
セラミック誘電体 C0G X0U
電圧 (VDC) 50 100 200 50 100 200
最小容量値 (pF) 100 100 100 10,000 10,000 10,000
最大容量値 (pF) 12,000 12,000 8,200 1,000,000 470,000 180,000

サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は8週間です。サンプルキット (照会番号:HOTC-KIT-KH)は、ビシェイ社販売代理店にお問い合わせください。

参照:

ラジアルリード付き積層セラミックチップコンデンサ(MLCC)の製品データシート

ビシェイ社ホームページで代理店の在庫を確認

ビシェイ社ニュースフィードに登録

# # #

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、トランジスタ、赤外線オプトエレクトロニクス等)および受動電子部品 (抵抗、インダクタ、コンデンサ等) メーカーのひとつ。 同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、パワーサプライ、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。 ビシェイの革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現は業界のグローバルリーダーとしての地位を確固たるものにしている。 ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

HOTcapは、ビシェイ社の登録商標です。

For more information:
Media contact -  Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone:  +49 9287 712 808 
Fax:  +49 9287 712 809 
E-mail:  paul.harrison@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-JP
  • lang-code-ZH