MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone:  +49 9287 712 808 
Fax:  +49 9287 712 809 
E-mail:  paul.harrison@vishay.com

Sales contact: 

Vishay将HOTcap® K…H系列汽车级MLCC的温度范围提高到+200℃

径向引线、通孔安装的器件可用于最极端的车辆工作状况


HOTcap

Products mentioned:

K...H Series
For more information:
Media contact -  Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone:  +49 9287 712 808 
Fax:  +49 9287 712 809 
E-mail:  paul.harrison@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

宾夕法尼亚、MALVERN — 2017 年 10 月30 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,将其HOTcap®K…H系列汽车级径向引线的多层陶瓷片式电容器(MLCC)的工作温度范围提高到+200℃,达到II类陶瓷通孔器件的业内最高温度。

Vishay BCcomponents引线MLCC被认定能在-55℃~+200℃温度范围内工作500小时,在+175℃温度下则没有时间限制。器件具有良好的高温性能,容量从100pF到1μF,电容公差保持在严格的±5%。

I类和II类陶瓷MLCC使用电容变化为±30ppm/K的非常稳定的C0G电介质,和-55℃~+175℃温度范围TCC为+22%/-56%的X0U电介质。X0U电介质还达到了X7R的规格,-55℃~+125℃范围内的电容变化为±15%,达到X9V的规格,-55℃~+200℃范围的电容变化为+22%/-82%。为了直接焊在引线框架上,或用塑料注模,电容器使用间距2.5mm和5.0mm的直腿引线或弯引线。引线直径0.5mm或0.6mm,用100%镀锡的覆铜钢制造。

电容器不含铅,符合RoHS,无卤素,采用耐火环氧树脂制造的涂层符合UL 94 V-0。

器件规格表:

陶瓷类别 1 2
陶瓷直径 C0G X0U
电压 (VDC) 50 100 200 50 100 200
最小电容 (pF) 100 100 100 10,000 10,000 10,000
最大电容 (pF) 12,000 12,000 8,200 1,000,000 470,000 180,000

扩展的K...H系列现可提供样品,并已实现量产,供货周期为八周。Vishay的目录分销商可提供样品套件,部件编号为HOTC-KIT-KH。

资源:

Vishay的带引线MLCC

查看Vishay网站上的分销商库存

每周更新:订阅Vishay新闻快报

# # #

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com

###

HOTcap是Vishay Intertechnology的注册商标。

For more information:
Media contact -  Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone:  +49 9287 712 808 
Fax:  +49 9287 712 809 
E-mail:  paul.harrison@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-JP
  • lang-code-ZH