< Back  

For more information:
Media contact -  Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone:  +49 9287 712 808 
Fax:  +49 9287 712 809 
E-mail:  paul.harrison@vishay.com

Sales contact: 

ビシェイ社、産業用ポテンショメーター薄膜変位センサーを発表厳しい環境にて高い耐久性と再現性を提供

防水、超薄型、IP66密閉と300万サイクル以上の長寿命が特長


UIPMA

Products mentioned:

UIPMA, UIPMC
For more information:
Media contact -  Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone:  +49 9287 712 808 
Fax:  +49 9287 712 809 
E-mail:  paul.harrison@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

2017年12月14日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、厳しい環境にて高信頼性の性能を提供することを目的とした直線型および回転型産業用ポテンショメーター薄膜変位センサーを発表しました。防水、超薄型のMCB UIPMAUIPMCは、高い耐久性と再現性を提供し幅広い用途に最適です。

本日リリースされたデバイスは、IP66密閉(完全な防塵構造で、いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない密閉方式)と超薄型0.5 mmのセンサ層を特長とし、両面の接着層により組み立てを容易にします。高耐久性、300万サイクル以上の長寿命(100万、200万サイクルでの提供も可)を特長とし、-10℃ ~ +50℃の幅広い温度範囲で動作します。

直線型センサUIPMAと回転型センサUIPMCは、航空機座席、通信機器アンテナ、シリンダーポンプ、病院ベッド、ACバルブ開口部、船のマスト、フォークリフトのステアリング制御などの電動アクチュエータやシリンダー位置決めシステム、地盤移動観察向けの採掘装置に最適です。センサーはRoHSに準拠し、カスタム設計での提供も可能です。

デバイス仕様表:

部品番号 UIPMA UIPMC
タイプ Rectilinear Rotational
総抵抗値 4.7 kΩ 10 kΩ
許容差 ± 30 %
直線性 ± 2 % ± 5 %
温度係数 -300 ppm/°C ± 300 ppm/°C

サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は12週間です。

# # #

ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone:  +49 9287 712 808 
Fax:  +49 9287 712 809 
E-mail:  paul.harrison@vishay.com

Sales contact: 

This release in: