< Back  

For more information:
Media contact -  Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone:  +49 9287 712 808 
Fax:  +49 9287 712 809 
E-mail:  paul.harrison@vishay.com

Sales contact: 

Vishay工业级电位器膜位移传感器为恶劣环境中的应用提供高耐用性和可重复性

器件防水而且非常平直,采用IP66密封,使用寿命超过3百万次循环


UIPMA

Products mentioned:

UIPMA, UIPMC
For more information:
Media contact -  Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone:  +49 9287 712 808 
Fax:  +49 9287 712 809 
E-mail:  paul.harrison@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

宾夕法尼亚、MALVERN — 2017 年 12 月14 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的直滑式和旋转式工业级电位器膜位移传感器,在恶劣环境条件下依然具有稳定可靠的性能。Vishay MCB UIPMAUIPMC防水而且非常平直,具有高耐用性和高可重复性,应用范围非常广泛。

今天发布的传感器采用IP66密封,带有厚度只有0.5mm的非常薄的活动层,双面粘贴层使组装工作变得十分简单。器件非常耐用,使用寿命超过3百万次循环(可根据需求,提供1千万次和2千万次循环的产品),工作温度范围-10℃~+50℃。

通过采用耐用性设计,直滑式UIPMA和旋转式UIPMC非常适合飞机座椅、通信天线、注射泵和医院用床、交流阀门开启、船桅杆、装卸车转向控制,以及测量地表移动的矿用设备的电动执行器和圆杆定位系统。传感器符合RoHS,可根据用户需要做定制设计。

器件规格表:

Part number UIPMA UIPMC
类型 Rectilinear Rotational
总电阻 4.7 kΩ 10 kΩ
公差 ± 30 %
线性度 ± 2 % ± 5 %
温度系数 -300 ppm/°C ± 300 ppm/°C

UIPMAUIPMC现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十二周。

# # #

Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone:  +49 9287 712 808 
Fax:  +49 9287 712 809 
E-mail:  paul.harrison@vishay.com

Sales contact: 

This release in: