< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

ビシェイ社、次世代小型IRレシーバを発表、感度、ノイズ抑制、パルス幅精度が向上

光学・RF耐性が向上されながら感度を維持、IRリモコンアプリケーションに最適


For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

2018年3月21日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、IRリモコンアプリケーションに最適な小型IRレシーバモジュールの次世代デバイスを発表しました。TSOP11xxx、TSOP12xxx、TSOP13xxx、TSOP14xxx、TSOP18xxxファミリーは、IR信号への感度、RFノイズ除去性能が向上されています。パルス幅の精度に優れ、SIRCS や RCMMなど厳しいパルス幅要件の用途に最適です。

本日リリースされたデバイスはテレビ、セットトップボックス、オーディオシステム、エアコン、ビデオプロジェクター、カメラ、ビデオゲームシステム等のIRリモコンとして最適です。CFLランプのIR放射、内蔵Wi-FiアンテナのRFノイズへの耐性も向上されています。さらに、高精度のパルス幅によりあらゆるコードに対し低いビット誤差率を提供し、供給電圧の変動やリップルノイズの影響も受けません。

光検出器とプリアンプ回路、IRフィルターを、3ピンエポキシキャスト(TSOP11xxx)、モールド(TSOP12xxx とTSOP14xxx)、Minimold(TSOP13xxx)、Minicast(TSOP18xxx)パッケージで提供し、設計の簡素化に貢献します。各ファミリーの伝送周波数は30 kHz ~ 56 kHz、6種の自動利得制御(AGC)バージョンで提供され、短/長バーストコードに対応します。供給電圧は2.5 V ~ 5.5 V、低電流を特長とし、RoHS準拠のハロゲンフリー品でビシェイ社の「グリーン標準」に適合します。

サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は4~6週間です。

オプトエレクトニクス製品の最新情報(論文、ビデオ、製品等)は、Opto Squad ブログサイトをご参照ください。: www.vishayopto.com

ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-JP
  • lang-code-ZH