MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone:  +49 9287 712 808 
Fax:  +49 9287 712 809 
E-mail:  paul.harrison@vishay.com

Sales contact: 

 Neue Aluminium- und Hybrid-Aluminium-
Polymerkondensatoren von Vishay Intertechnology sparen Leiterplattenfläche und Kosten

Längere Lebensdauer, höhere Ripplestrombelastbarkeit und kleinere ESR-Werte als Standard-Aluminiumkondensatoren


For more information:
Media contact -  Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone:  +49 9287 712 808 
Fax:  +49 9287 712 809 
E-mail:  paul.harrison@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 4. April 2018 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert neue Aluminium- (Serien 184 CPNS, 185 CPNZ und 186 CPNT) und Hybrid-Aluminium- (Serien 182 CPHZ und 183 CPHT) Polymerkondensatoren in zahlreichen Gehäusegrößen von 4 mm x 4 mm x 5,5 mm bis 10 mm x 10 mm x 12,4 mm. Die neuen Kondensatoren von Vishay BCcomponents haben eine längere Lebensdauer als Standard-Aluminiumkondensatoren, außerdem eine höhere Ripplestrombelastbarkeit und kleinere ESR-Werte. Zudem sparen sie Leiterplattenfläche und Kosten.

Die neuen Aluminium-Polymerkondensatoren haben eine Lebensdauer von bis zu 5000 Stunden bei +105°C, eine Ripplestrombelastbarkeit von bis zu 5600 mA und ESR-Werte ab 9 mW; sie wurden für mobile Geräte sowie für Consumer- und Telekom-Anwendungen optimiert. Die für Automobil- und Industrie-Anwendungen vorgesehenen Hybrid-Typen haben eine Lebensdauer von bis zu 10.000 Stunden bei +105°C, eine Ripplestrombelastbarkeit von bis zu 2500 mA und ESR-Werte ab 20 mW.

Die RoHS-konformen SMT-Kondensatoren, die auch in AEC-Q200-qualifizierten Ausführungen erhältlich sind, sind mit Bestückungsautomaten und JEDEC-konformen Hochtemperatur-Reflow-Lötprozessen kompatibel.

Die wichtigsten Spezifikationen:

Serie

182 CPHZ

183 CPHT

184 CPNS

185 CPNZ

186 CPNT

Typ

Hybrid-Aluminium

Hybrid-Aluminium

Aluminium

Aluminium

Aluminium

Nominelle Ripplestrombelastbarkeit bei 100 kHz (mA)

750 bis 2500

500 bis 2000

700 bis 5600

980 bis 5300

980 bis 5100

ESR bei
100 kHz (m
W)

20 bis 120

20 bis 120

9 bis 100

12 bis 75

15 bis 75

Lebensdauer (h) bei
Maximaltemperatur

10 000

4000

2000

5000

2000

Gehäusegrößen (mm)

5 x 5 x 5,8 bis 10 x
10 x 10,5

5 x 5 x 5,8 bis 10 x
10 x 10,5

4 x 4 x 5,5 bis 10 x
10 x 12,4

6,3 x 6,3 x 5,8 bis 10 x
10 x 12,4

6,3 x 6,3 x 5,8 bis 10 x 10 x 12,4

Kapazitätsbereich (µF)

10 bis 330

10 bis 330

4,7 bis 3300

10 bis 1500

10 bis 1500

Toleranz (%)

± 20

Nennspannungsbereich (V)

25 bis 80

25 bis 80

2,5 bis 100

6,3 bis 50

6,3 bis 50

Temperaturbereich (°C)

–55 bis +105

–55 bis +125

–55 bis +105

–55 bis +105

–55 bis +125

Die Serien 182 CPHZ, 183 CPHT, 184 CPNS, 185 CPNZ und 186 CPNT sind ab sofort verfügbar. Die Lieferzeit für Produktionsstückzahlen beträgt 12 bis 16 Wochen. 

Weitere Informationen:

182 CPHZ: Abfrage der Lagerbestände bei Distributoren

183 CPHT: Abfrage der Lagerbestände bei Distributoren

184 CPHS: Abfrage der Lagerbestände bei Distributoren

185 CPHZ: Abfrage der Lagerbestände bei Distributoren

186 CPNT: Abfrage der Lagerbestände bei Distributoren

Jede Woche aktuelle Informationen: Anmeldung zum Vishay Newsfeed

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter www.vishay.com.

http://twitter.com/vishayindust
http://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

For more information:
Media contact -  Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone:  +49 9287 712 808 
Fax:  +49 9287 712 809 
E-mail:  paul.harrison@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-JP
  • lang-code-ZH
  • lang-code-DE