MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone:  +49 9287 712 808 
Fax:  +49 9287 712 809 
E-mail:  paul.harrison@vishay.com

Sales contact: 

ビシェイ社、導電性およびハイブリッド導電性アルミポリマーコンデンサを発表、PCBスペースとコストを削減

標準アルミ電解コンデンサと比べて、長寿命、高リップル電流、低インピーダンスを提供


For more information:
Media contact -  Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone:  +49 9287 712 808 
Fax:  +49 9287 712 809 
E-mail:  paul.harrison@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

2018年4月4日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、導電性(184 CPNS185 CPNZ186 CPNT シリーズ)およびハイブリッド導電性(182 CPHZ183 CPHT シリーズ)のアルミポリマーコンデンサを、4 mm x 4 mm x 5.5 mm ~ 10 mm x 10 mm x 12.4 mmの幅広いケースサイズで発表しました。ビシェイBCcomponentsブランドの新デバイスは、標準的なアルミ電解コンデンサと比べて、長寿命、高リップル電流、低インピーダンスを提供し、PCBスペースとコストを削減します。

本日リリースされた導電性デバイスは、+105℃で5000 時間寿命、5600 mAまでのリップル電流、9 mΩまでのESRを提供し、モバイル機器、民生、テレコムアプリケーションに最適です。ハイブリッドデバイスは、+105℃で10 000 時間寿命、2500 mAまでのリップル電流、20 mΩまでのESRを提供し、車載および産業アプリケーションに最適です。

RoHS準拠の表面実装型コンデンサは、要望に応じてAEC-Q200準拠バージョンでの提供も可能、JEDEC規格に準拠した高温リフローはんだ付けと自動実装に対応します。

デバイス仕様表:

シリーズ

182 CPHZ

183 CPHT

184 CPNS

185 CPNZ

186 CPNT

Type

タイプ

Hybrid conductive

Hybrid conductive

Conductive

Conductive

Conductive

定格リップル電流(100 kHz (mA)

750 ~ 2500

500 ~ 2000

700 ~ 5600

980 ~ 5300

980 ~ 5100

ESR100 kHz (mΩ)

20 ~ 120

20 ~ 120

9 ~ 100

12 ~ 75

15 ~ 75

最大温度での耐用寿命(h)

10 000

4000

2000

5000

2000

ケースサイズ(mm)

5 x 5 x 5.8 ~ 10 x 10 x 10.5

5 x 5 x 5.8 ~ 10 x 10 x 10.5

4 x 4 x 5.5 ~ 10 x 10 x 12.4

6.3 x 6.3 x 5.8 ~ 10 x 10 x 12.4

6.3 x 6.3 x 5.8 ~ 10 x 10 x 12.4

容量範囲(F)

10 ~ 330

10 ~ 330

4.7 ~ 3300

10 ~ 1500

10 ~ 1500

許容差(%)

20

電圧範囲(V)

25 ~ 80

25 ~ 80

2.5 ~ 100

6.3 ~ 50

6.3 ~ 50

温度範囲(C)

-55 ~+105

-55 ~+125

-55 ~+105

-55 ~ +105

-55 ~ +125

サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は12~16週間です。

参照:

182 CPHZ、代理店の在庫を確認

183 CHPT、代理店の在庫を確認

184 CPHS、代理店の在庫を確認

185 CPHZ、代理店の在庫を確認

186 CPNT、代理店の在庫を確認

ビシェイ社ニュースフィードに登録

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、トランジスタ、赤外線オプトエレクトロニクス等)および受動電子部品 (抵抗、インダクタ、コンデンサ等) メーカーのひとつ。 同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、パワーサプライ、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。 ビシェイの革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現は業界のグローバルリーダーとしての地位を確固たるものにしている。 ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone:  +49 9287 712 808 
Fax:  +49 9287 712 809 
E-mail:  paul.harrison@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-JP
  • lang-code-ZH
  • lang-code-DE