MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone:  +49 9287 712 808 
Fax:  +49 9287 712 809 
E-mail:  paul.harrison@vishay.com

Sales contact: 

新款Vishay导电和混合导电铝聚合物电容器节省PCB空间及降低成本

新器件比与标准铝电容器的使用寿命更长,纹波电流更大,阻抗更低


For more information:
Media contact -  Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone:  +49 9287 712 808 
Fax:  +49 9287 712 809 
E-mail:  paul.harrison@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

宾夕法尼亚、MALVERN — 2018 年 4 月4 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的导电(184 CPNS185 CPNZ186 CPNT系列)和混合导电(182 CPHZ183 CPHT系列)铝聚合物电容器,有4mm x 4mm x 5.5mm到10mm x 10mm x 12.4mm的多种外形尺寸。Vishay BCcomponents电容器的使用寿命比标准铝电容器长,而且还有更高的纹波电流和更好的阻抗,可节省PCB空间,降低成本。

今天发布的导电铝聚合物电容器在+105℃下的寿命达5000小时,纹波电流达到5600mA,ESR低至9mΩ,适用于移动设备、消费类产品和通信应用。混合导电材料的器件可用于汽车和工业领域,在+105℃下的使用寿命达到10000小时,纹波电流为2500mA,ESR低至20Ω。

电容器符合RoHS,采用表面贴装,可根据客户要求提供通过AEC-Q200认证的版本,可采用自动拾放和符合JEDEC的高温回流焊。

器件规格表:

系列

182 CPHZ

183 CPHT

184 CPNS

185 CPNZ

186 CPNT

类型

混合导电

混合导电

导电

导电

导电

额定纹波电流 100 kHz (mA)

750 ~ 2500

500 ~ 2000

700 ~ 5600

980 ~ 5300

980 ~ 5100

ESR100 kHz (mW)

20 ~ 120

20 ~ 120

9 ~ 100

12 ~ 75

15 ~ 75

最高温下使用寿命(小时)

10 000

4000

2000

5000

2000

外形尺寸 (mm)

5 x 5 x 5.8 ~ 10 x 10 x 10.5

5 x 5 x 5.8 ~ 10 x 10 x 10.5

4 x 4 x 5.5 ~ 10 x 10 x 12.4

6.3 x 6.3 x 5.8 ~ 10 x 10 x 12.4

6.3 x 6.3 x 5.8 ~ 10 x 10 x 12.4

电容范围 (F)

10 ~ 330

10 ~ 330

4.7 ~ 3300

10 ~ 1500

10 ~ 1500

公差 (%)

20

电压范围 (V)

25 ~ 80

25 ~ 80

2.5 ~ 100

6.3 ~ 50

6.3 ~ 50

温度范围 (C)

-55 ~ +105

-55 ~ +125

-55 ~ +105

-55 ~ +105

-55 ~ +125

182 CPHZ、183 CPHT、184 CPNS、185 CPNZ和186 CPNT现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十二周到十六周。

资源:

查看Vishay网站上182 CPHZ的分销商库存

查看Vishay网站上183 CPHT的分销商库存

查看Vishay网站上184 CPHS的分销商库存

查看Vishay网站上185 CPHZ的分销商库存

查看Vishay网站上186 CPNT的分销商库存

每周更新:订阅Vishay新闻快报

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone:  +49 9287 712 808 
Fax:  +49 9287 712 809 
E-mail:  paul.harrison@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-JP
  • lang-code-ZH
  • lang-code-DE