< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

ビシェイ社、高電圧ENYCAPÔストレージコンデンサを発表

厳しい環境に最適

ビシェイ社、高電圧ENYCAPÔストレージコンデンサを発表 厳しい環境に最適


Products mentioned:

230 EDLC-HV ENYCAP™
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

2018年11月14日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、厳しい環境での環境発電、パワーバックアップアプリケーション向けに、高電圧の電気二重層ストレージコンデンサENYCAP™ シリーズの新製品を発表しました。ビシェイBCcomponentsブランドの230 EDLC-HV ENYCAPは最高使用温度+85℃、3.0 Vの最大定格電圧で2,000時間の有効寿命を実現する業界初のコンデンサです。

本日リリースされたデバイスの有効寿命は標準の電気二重層と比べて二倍を有し、メンテナンスフリーのオペレーションとデザインの柔軟性を提供します。高い定格電圧により、スマートメーター、ハンドヘルド電子機器、ロボット、太陽光パネル、電気式ラッチドアシステム、緊急用照明など、産業、再生可能エネルギー、車載の幅広いアプリケーションに利用可能です。

230 EDLC-HV ENYCAPコンデンサは16 mm x 20 mm ~ 18 mm x 40 mmの8種の小型ケースで提供され、4.1 Wh/kgまでの高エネルギー密度、20 F ~ 60 Fの幅広い容量帯を提供します。コンデンサはRoHS準拠、優れた充放電特性を特長とし、スルーホール型での提供となります。

サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は6週間です。

 

参照:

ビシェイ 電気二重層ストレージコンデンサポートフォリオ

ビシェイ社ホームページで代理店の在庫を確認

ビシェイ社ニュースフィードに登録

ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-ZH
  • lang-code-JP