< Back  

For more information:
Media contact -  Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone:  +49 9287 712 808 
Fax:  +49 9287 712 809 
E-mail:  paul.harrison@vishay.com

Sales contact: 

ビシェイ社、大電流プレーナーチョークインダクタを発表

小面積で巻線デバイスと同等の性能を提供

IPLA 32は多様なカスタム対応が可能、車載、組み込み大電流、 高電力密度DC/DCコンバーターに最適


Products mentioned:

IPLA 32
For more information:
Media contact -  Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone:  +49 9287 712 808 
Fax:  +49 9287 712 809 
E-mail:  paul.harrison@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

2018年6月8日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、小面積で巻線デバイスと同等の性能を提供する大電流プレーナーチョークインダクタを発表しました。 IPLA 32は31 mm x 43 mm x 22.2 mmと小型ながら、110 Aまでの定格電流により小型の高電力密度DC/DCコンバーターが実現できます。

推奨の周波数範囲100 kHz ~ 800 kHzにて、電気自動車・ハイブリッド自動車、フォークリフトなども含めたオフロード車両、そして幅広い組み込みシステム用途で小型で軽量なDC/DC回路を提供します。標準インダクタンス値は1 μH、2 μH、3 μH、4 μHです。磁気シールドでEMIを削減、高い自己共振周波数と、温度に対して非常に高い安定性を特長としています。

標準仕様の他にも、多様な端子形状、定格電流、インダクタンス値での提供も可能です。動作温度範囲は-55℃ ~ +125℃、標準熱抵抗は使用するヒートシンクにより2 W/℃ ~ 10.5 W/℃です。デザインプロセスをサポートする3Dモデルもあります。

サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は12週間です。

 

参照:

ビシェイ・プレーナ―トランス製品のデータシート

ビシェイ社ホームページで代理店の在庫を確認

ビシェイ社ニュースフィードに登録

 

ビシェイ・インターテクノロジー社について

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、MOSFET、赤外線オプトエレクトロニクス等)および受動電子部品 (抵抗製品、インダクタ、コンデンサ等) メーカーのひとつです。 同社の部品はコンピュータ、自動車、コンシューマー、通信、軍用、航空宇宙、電源、医療等多種多様な界の製品に組み込まれています。ビシェイは革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスで、業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしています。 詳細は、ビシェイ社のホームページをご参照ください。http://www.vishay.com

ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone:  +49 9287 712 808 
Fax:  +49 9287 712 809 
E-mail:  paul.harrison@vishay.com

Sales contact: 

This release in: