< Back  

For more information:
Media contact -  Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone:  +49 9287 712 808 
Fax:  +49 9287 712 809 
E-mail:  paul.harrison@vishay.com

Sales contact: 

Vishay新型大电流平面阻流电感以更小的体积提供与绕线式电感相同的性能

IPLA 32高度可定制,针对汽车和嵌入式大电流,大功率DC/DC转换器


Products mentioned:

IPLA 32
For more information:
Media contact -  Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone:  +49 9287 712 808 
Fax:  +49 9287 712 809 
E-mail:  paul.harrison@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

宾夕法尼亚、MALVERN — 2018 年 6 月4 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出了一款新型大电流平面扼流电感,能够以更小的体积提供与绕线式电感相同的性能。新型 IPLA 32 尺寸仅为31 mm×43 mm×22.2 mm,但其额定电流高达110 A,让大功率DC/DC转换器占用的体积更小。

IPLA 32推荐的频率范围为100 kHz至800 kHz,可以为电动和混合动力汽车、非道路用车辆(包括叉车),以及各种嵌入式系统,提供更小巧轻便的DC/DC电路。IPLA 32的不同版本可提供1 μH、2 μH、3 μH和4 μH的标准电感值。磁性屏蔽降低了EMI,该款电感具有高自谐振频率并在不同温度下具有非常稳定的性能。

除标准版本外,IPLA 32还可提供各种引脚设计,电流额定值和电感值。该产品工作温度范围-55℃至+ 125℃,典型热阻范围为2 W /℃至10.5 W /℃,取决于所使用的散热片类型。可提供产品3D模型用于辅助设计过程。

Vishay Sfernice IPLA 32平面扼流电感现可提供样品并已量产,大额订单的交期为12周。

资源:

Vishay的平面变压器

查看Vishay网站上的分销商库存

每周更新:注册Vishay Newsfeed

 

新闻联系人:

VISHAY

张艳(Chris Zhang)

地址:上海市淮海西路 55 号 申通信息广场 15 楼 D 座

电话:(8621)22315596

传真:(8621)22315551

Email:chris.zhang@vishay.com

 

 

Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone:  +49 9287 712 808 
Fax:  +49 9287 712 809 
E-mail:  paul.harrison@vishay.com

Sales contact: 

This release in: