< Back  

For more information:
Media contact -  Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone:  +49 9287 712 808 
Fax:  +49 9287 712 809 
E-mail:  paul.harrison@vishay.com

Sales contact: 

ビシェイ社、業界初のMIL-STD-981クラスS準拠、宇宙グレードIHLP®インダクタを発表

SGIHLPデバイス、+180℃までの高温動作を頑丈パッケージで提供


For more information:
Media contact -  Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone:  +49 9287 712 808 
Fax:  +49 9287 712 809 
E-mail:  paul.harrison@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

2018年4月25日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、業界初のMIL-STD-981クラスSに準拠する、薄型大電流IHLP®インダクタの新シリーズを発表しました。 ビシェイCustom MagneticsブランドのSGIHLPシリーズは頑丈なパッケージと+180℃までの高温動作を特長とし、宇宙グレードのアプリケーションに最適な高信頼性を提供します。

本日リリースされたデバイスは磁気シールド構造を特長とし、衛星や防衛システムのDC/DCコンバータ、大電流ノイズ抑制フィルタとして最適です。インダクタの用途例としては薄型大電流電源やPOLコンバータ、航空宇宙用ソーラーインバータ、大電流フィルタ、分散型電力システムのDC/DCコンバータなどがあります。

SGIHLPは高効率を特長とし、0.56 mΩ ~ 240 mΩの標準DCR、0.22 µH ~ 100 µHの幅広いインダクタンス範囲を5種のケースサイズで提供されます。色々な用途で多くの実績のあるIHLPシリーズの構造を採用し、飽和することなく100 Aまでの定格電流及び高レベルの過渡電流スパイクを扱えます。動作範囲の全てにわたりインダクタンスおよび飽和特性が優れた温度安定性を提供します。

 

デバイス仕様表

部品番頭

SGIHLP-24DC-8

SGIHLP-48FA-8

SGIHLP-60HE-8

SGIHLP-73HF-8

SGIHLP-97OZ-8

ケースサイズ

24DC

48FA

60HE

73HF

97OZ

寸法(mm)

6.2 x 6.7

x 4.3

12.2 x 12.9

 x 6.1

15.5 x 15.2

x 8.5

18.8 x 19.2 x 8.6

27.2 x 24.5

x 15.0

インダクタンス(µH)

0.22~15

0.47~68

0.22~22

0.47~47.0

0.47~100

DCR 標準(mΩ)

3.95~195

1.55~240

0.73~31.30

0.89~52.7

0.56~36.25

DCR 最大(mΩ)

4.23~208

1.66~252

0.81~33.49

0.95~56.4

0.67~39.40

熱定格電流 (A)

2.4~18

2.4~30

8.3~66

7.25~65.0

9.1~80

飽和電流 (A)

1.6~11

3.5~28.5

5.5~68

7.0~76.0

7.0~100

SRF 標準 (MHz)

14.1~190

4.02~72.1

6.43~113

3.72~52.3

2.01~47.5

 

インダクタ新製品の詳細情報については、CustomMags@Vishay.comにお問い合わせください。

データシートは、www.Vishay.com から、部品番号のキーワード検索に「SGIHLP」と入力し、検索してください。

 

  • IHLPは、ビシャイ社の登録商標です。

 

ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone:  +49 9287 712 808 
Fax:  +49 9287 712 809 
E-mail:  paul.harrison@vishay.com

Sales contact: 

This release in: