< Back  

For more information:
Media contact -  Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone:  +49 9287 712 808 
Fax:  +49 9287 712 809 
E-mail:  paul.harrison@vishay.com

Sales contact: 

Vishay发布用于航天级应用的业内首个通过MIL-STD-981 S级认证的IHLP® 电感器系列

SGIHLP器件可在+180℃高温下工作,封装结实耐用


For more information:
Media contact -  Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone:  +49 9287 712 808 
Fax:  +49 9287 712 809 
E-mail:  paul.harrison@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

宾夕法尼亚、MALVERN — 2018 年 4 月25 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列超薄、大电流的IHLP® 电感器,这些电感器是业内首批达到MIL-STD-981 S级标准的产品。Vishay Custom Magnetics SGIHLP系列电感器采用结实耐用的封装,可在+180℃高温下工作,在航天级应用具有很高的可靠性。

 

今天发布的电感器采用磁屏蔽结构,适用于卫星和防御系统中的DC/DC转换器和大电流的噪声抑制滤波器。电感器的应用包括超薄、大电流的电源和负载点(POL)转换器、太阳能电池逆变器、大电流滤波器,以及分布式电源系统中的DC/DC转换器。

 

SGIHLP系列有5种外形尺寸,效率高,典型DCR从0.56 mW 到240 mW,电感值从0.22µH到100µH。器件基于已被证明十分有效的IHLP技术,额定电流可达100A,能处理高瞬变电流尖峰,而不会饱和。在整个工作温度范围内,电感器都能保持十分稳定的电感和饱和特性。

 

器件规格表:

产品编号

SGIHLP-24DC-8

SGIHLP-48FA-8

SGIHLP-60HE-8

SGIHLP-73HF-8

SGIHLP-97OZ-8

封装

24DC

48FA

60HE

73HF

97OZ

外形尺寸(mm)

6.2 x 6.7 x 4.3

12.2 x 12.9 x 6.1

15.5 x 15.2 x 8.5

18.8 x 19.2 x 8.6

27.2 x 24.5 x 5.0

电感 (µH)

0.22 ~ 15

0.47 ~ 68

0.22 ~ 22

0.47 ~ 47.0

0.47 ~ 100

典型DCR (mW)

3.95 ~ 195

1.55 ~ 240

0.73 ~ 31.30

0.89 ~ 52.7

0.56 ~ 36.25

最大DCR (mW)

4.23 ~ 208

1.66 ~ 252

0.81 ~ 33.49

0.95 ~ 56.4

0.67 ~ 39.40

温升电流 (A)

2.4 ~ 18

2.4 ~ 30

8.3 ~ 66

7.25 ~ 65.0

9.1 ~ 80

饱和电流 (A)

1.6 ~ 11

3.5 ~ 28.5

5.5 ~ 68

7.0 ~ 76.0

7.0 ~ 100

典型SRF(MHz)

14.1 ~ 190

4.02 ~ 72.1

6.43 ~ 113

3.72 ~ 52.3

2.01 ~ 47.5

 

欲获取新电感器的更多信息或订单需求,请联系CustomMags@Vishay.com。访问www.Vishay.com,在“Part # / Keyword Search”栏输入SGIHLP,即可找到电感器的技术数据表。

新闻联系人:

VISHAY

张艳(Chris Zhang)

地址:上海市淮海西路 55 号 申通信息广场 15 楼 D 座

电话:(8621)22315596

传真:(8621)22315551

Email:chris.zhang@vishay.com

Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone:  +49 9287 712 808 
Fax:  +49 9287 712 809 
E-mail:  paul.harrison@vishay.com

Sales contact: 

This release in: