ビシェイ社、AEC-Q101準拠34チャネル光センサーを発表、ターン&プッシュ、

アブソリュートおよびインクリメンタルエンコーディングに最適

透過型センサー、5.5 mm x 5.85 mm x 7 mmの 小型表面実装型パッケージで提供 車載および産業用途向け  


Products mentioned:

TCUT1800X01
TCUT1630X01
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
2018年4月18日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、車載および産業用途向けにAEC-Q101規格に準拠した透過型光センサーを2種発表しました。TCUT1630X01TCUT1800X01は、それぞれ業界初の3および4チャネル透過型センサーで、5.5 mm x 5.85 mm x 7 mmの小型パッケージで提供されます。

3チャネルTCUT1630X01は、赤外エミッタと3つのフォトトランジスタ検出器が表面実装型パッケージ内で対向する構造になっています。前世代のデバイスと比べてより高さのあるドーム形が特長で、縦方向のプッシュ機能またはインデックスタブ向けに追加のチャネルを備え、ターン&プッシュエンコーディングに最適です。4チャネルTCUT1800X01は、2つの赤外エミッタと4つのフォトトランジスタ検出器から構成され、16種の位置の検出が可能、アブソリュートおよびインクリメンタルエンコーディングに最適です。

本日リリースされたセンサーは両種とも動作、速度、方向を検出することができます。回転ノブ、点火ロック、アダプティブ・ヘッドライト、電気式パワーステアリング(EPS)システムの他、モーターに近い高温でのエンコーダなど、車載環境の位置センサーとして利用可能です。産業用途としては、ガス・水道メーターのモニタリング、ドア、パネル、挿入したコインやクレジットカードの検出があります。

TCUT1630X01 とTCUT1800X01の標準出力電流は1.3 mA、動作波長は950 nmです。ギャップ幅は3 mm、口径は0.3 mmで、-40℃ ~ +105℃の幅広い動作温度範囲を特長とします。湿度感度レベルはMSL1でフロアライフ上の制限がありません。JEDEC-STD-020Dリフローはんだ付け規格に準拠、ビシェイ社の「グリーン標準」に適合し、RoHS 準拠のハロゲンフリー品です。

サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は8~10週間です。

オプトエレクトニクス製品の最新情報(論文、ビデオ、製品等)は、Opto Squadブログサイトをご参照ください。: www.vishayopto.com

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、トランジスタ、赤外線オプトエレクトロニクス等)および受動電子部品 (抵抗、インダクタ、コンデンサ等) メーカーのひとつ。 同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、パワーサプライ、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。 ビシェイの革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現は業界のグローバルリーダーとしての地位を確固たるものにしている。 ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。