ビシェイ社、近接センサーを発表、検出距離20 cm3.05 mm x 2 mmリードレス

パッケージで提供

ビシェイ社、近接センサーを発表、検出距離20 cm3.05 mm x 2 mmリードレス

パッケージで提供

VCNL36687S
For more information:
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com

Sales Contact: http://www.vishay.com/
company/contacts/

This release in:

2018年10月29日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、高電力垂直共振面発光レーザー(VCSEL)、フォトダイオード、信号処理IC、12ビット ADCを内蔵する近接センサーを発表しました。VCNL36687Sはスマートフォン、タブレット、VR/ARヘッドセット、その他バッテリー式デバイスに最適です。

VCNL36687Sの検出距離は20 cm、エミッタと検出器を光学的に絶縁する機械的バリアを不要とするため、民生、産業アプリケーションの近接検出能力の応用とデザイン・インを大幅に簡素化します。VCNL36687Sは1 mmと低背の小型3.05 mm x 2 mm表面実装リードレスパッケージ(LLP)で提供されます。小さい実装面積と低背により、スペース制限のあるアプリケーションに最適です。

VCNL36687Sはモバイルデバイス向けに豊富なアプリケーションを提供します。スマートフォンの通話の中断、カメラ起動につながる不正なタッチの抑制、またユーザのVR / ARヘッドセットの装着の検知などがその一例です。センサーのプロファイルは±3°、光学システム設計における課題を最小限に抑え、狭い角度の検出が求められる用途に最適です。

VCNL36687Sは、前世代の製品と比べて少ないエネルギーで 同じ機能を実行することが可能です。前世代のVCNL シリーズでは20 cm離れたコダック グレーカードを検出するために200 mAの電流が必要であったのに対し、VCNL36687Sはわずか20 mAで可能です。

標準I2Cバスシリアルデジタルインタフェースにより、近接信号へのアクセスが容易です。プログラマブルのインタラプト機能は、近接した変化が起きた場合、マイクロコントローラにウェークアップ機能を提供し、連続するポーリングを排除することでオーバーヘッドを削減します。

サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は8~12週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

For more information:
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com

Sales Contact: http://www.vishay.com/
company/contacts/

This release in: