ビシェイ社、4つのスレーブアドレスオプション付き、

車載グレードの近接+アンビエント光センサーを発表

小型4 mm x 2.36 mm x 0.75 mmパッケージで基板の小型化に貢献

マルチセンサー用途で設計の柔軟性を向上

VCNL4030X01

Products mentioned:

VOMA617A
For more information:
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com

Sales Contact: http://www.vishay.com/
company/contacts/

This release in:

2018年12月12日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)のオプトエレクトロニクス部門は本日、4つのスレーブアドレスオプション付き、車載グレードの近接 +アンビエント光センサーを発表しました。VCNL4030X01 はFiltron™テクノロジーを採用し、小型4 mm x 2.36 mm x 0.75 mmの表面実装型パッケージ、近接およびアンビエントライト受光部、信号処理IC、16ビットADC、高電力IREDを内蔵します。AEC-Q101準拠のセンサーはインタラプタ機能を持ち、I²Cバス通信インターフェースに対応し、携帯電子機器、スマートホーム、産業、車載アプリケーションに最適です。

本日リリースされたデバイスは、スマートフォンやタブレットのタッチスクリーンをロックして製品の消費電力を抑える近接センサー、ノートPC、車、消費者/産業用デバイスのディスプレイ起動、ディスプレイ、キーパッド、バックミラーの調光用のアンビエント光センサー、また玩具やロボットの衝突防止に利用可能です。これらのアプリケーションに必要な回路すべてを一つのデバイスに内蔵しているため、基板の小型化に貢献し、4つのスレーブアドレスオプションによりマルチセンサーの用途で設計の柔軟性を向上します。

このデバイスはプログラム可能なインタラプタ機能を特長とし、高・低しきい値を設定することで総消費電力を抑えることができ、近接・アンビエントセンサーが同時に動作するようプログラムすることが可能です。Filtronテクノロジーは人間の目に近い周辺光スペクトラム感度を実現し、周辺光を遮光する優れた性能を持ちます。VCNL4030X01のアンビエントライトフォトダイオードは0.004 lx ~ 4.2 klxの照度を検出し、不透明/透明のレンズ設計に利用できます。センサーは± 10 %の高精度、蛍光灯のフリッカー耐性、-40℃ ~ +105℃で優れた温度補償安定性を提供します。近接センサーはインテリジェントなキャンセル機能でクロストークを排除し、スマートパーシステンススキームにより高速の応答時間と高精度を実現します。デバイスは高感度で、300mmまでの長距離検出を提供します。エミッタ波長は940nmでピーク、「red-tail」が発生することはありません。

新デバイスは2.5 V ~ 3.6 Vの動作電圧範囲と1.8 V ~ 5 V のI²Cバス電圧範囲を特長とし、鉛(Pb)フリーの8ピンQFNパッケージで提供されます。RoHS準拠のハロゲンフリー品でビシェイ社の「グリーン標準」に適合します。

サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は8~12週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

For more information:
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com

Sales Contact: http://www.vishay.com/
company/contacts/

This release in: