< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

Vishay推出业内首款通过AEC-Q200认证适用于Class X1 / Y1应用的陶瓷盘式电容器


Products mentioned:

AY1 Series
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

宾夕法尼亚、MALVERN2019325—日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列汽车级交流线路陶瓷盘式安规电容器,新款电容器是业内此类器件中首款通过AEC-Q200认证的产品,适用于Class X1 (760 VAC) / Y1 (500 VAC)应用,符合IEC 60384-14.4标准。

Vishay BCcomponents AY1系列器件适用于电动 (EV)、混合动力 (HEV) 和插电式混合动力汽车 (PHEV),特别适合用于板载充电器及DC/DC转换器交流线路滤波,以及一次侧/二次侧耦合。器件能够承受85 / 85 / 1000小时温湿度偏压测试,1000次-55 °C至+125 °C温度循环,十次10 kV单极脉冲,满足这些应用的高可靠性要求。

AY1系列电容器容量从470 pF到4700 pF,公差为± 20 %。器件由镀铜陶瓷盘与直径0.6 mm或0.8 mm镀锡铜包钢线组成,直引线间距10 mm或12.5 mm。器件符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素,外壳采用阻燃环氧树脂密封,达到UL 94 V-0耐火等级。

除AY1,Vishay现有AY2系列汽车级交流线路陶瓷盘式安规电容器也扩充了两款新器件,电容量分别为6.8 nF和10 nF,是业内此类器件中首款通过AEC-Q200认证的产品,适用于Class X1 (440 VAC) / Y2 (300 VAC)应用,符合IEC 60384-14.4标准。

器件规格表:

系列

AY1

陶瓷类别

2

陶瓷介质

Y5U

电压 (VAC)

500

760

最小容量(pF)

470

最大容量(pF)

4700

安装

径向

目前,AY1系列电容器提供样品并已实现量产,供货周期为8周。

资源:

Vishay陶瓷单层电容器

查看Vishay网站分销商库存

每周更新:订阅Vishay新闻快报

 新闻联系人:

VISHAY

张艳(Chris Zhang)

地址:上海市淮海西路 55 号 申通信息广场 15 楼 D 座

电话:(8621)22315596

传真:(8621)22315551

Email:chris.zhang@vishay.com

Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in: